TPS657095EVM-122

TPS657095 适用于嵌入式摄像头的 PMU 评估模块

TPS657095EVM-122

立即订购

概述

TPS657095 是一款面向嵌入式摄像头模块或其他便携式低功耗消费类终端设备的电源管理单元。它包含两个由 I2C™ 接口使能的 LDO、一个用于驱动单颗 LED 的 PWM 可调光恒流驱动、一个通用输出 (GPO)、一个可编程时钟发生器,以及 4KB 用户 OTP 存储器。如果输入电压低于内部欠压锁定,则会禁用器件的运行。

该器件采用 16 焊球裸片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4mm。

特性
  • 两个 75mA LDO
  • =输出电压精度为 ±1.5%
  • 3.7V 至 6V 的 Vin 范围
  • 具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器
  • 1 GPO

USB2ANY
USB 转 USBmini 线缆
带状电缆

多通道 IC (PMIC)
TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS657095EVM-122 — TPS657095 用于嵌入式摄像机的 PMU 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS657095EVM-122 TPS657095 用于嵌入式摄像机的 PMU 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC
硬件开发
评估板
TPS657095EVM-122 TPS657095 适用于嵌入式摄像头的 PMU 评估模块
下载选项

SLVC635 TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-8-20
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC
硬件开发
评估板
TPS657095EVM-122 TPS657095 适用于嵌入式摄像头的 PMU 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc635 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc635/slvc635.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC635. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS657095 Evaluation Module User's Guide 2015-9-3
证书 TPS657095EVM-122 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持