TPS7A91EVM-831
适用于模拟器件的 TPS7A91 1A、低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS7A91EVM-831
概述
TPS7A91EVM-831 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A91(1A 高精度、低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
特性
低压降:200mV(最大值)/1A
线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
低输出噪声:3.8μVRMS (10 Hz–100 kHz)
可调节输出电压范围:0.8V 至 5.2V
高强度的电源纹波抑制:40dB/100kHz
线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
低输出噪声:3.8μVRMS (10 Hz–100 kHz)
可调节输出电压范围:0.8V 至 5.2V
高强度的电源纹波抑制:40dB/100kHz
立即订购并开发
评估板
TPS7A91EVM-831 — 支持模拟技术的 TPS7A91 1A、低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7A91EVM-831 Evaluation Module User's Guide | 2016年 11月 29日 | |||
证书 | TPS7A91EVM-831 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |