主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A90

正在供货

500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.7 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 57 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.7 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 57 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.7µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:0.5A 电流时为 100mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.7V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 50dB
    • 1MHz 时为 30dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • θJC = 3.2ºC/W
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.7µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:0.5A 电流时为 100mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.7V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 50dB
    • 1MHz 时为 30dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • θJC = 3.2ºC/W
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装

TPS7A90 器件是一款低噪声 (4.7µVRMS)、低压降 (LDO) 电压稳压器,能够仅仅通过 100mV 和 200mV 的最大压降将 500mA 的电流分别转换为 5V 和 5.7V。

TPS7A90 输出可通过外部电阻器在 0.8V 至 5.7V 范围内进行调节。TPS7A90 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A90 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 供电。

TPS7A90 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等中的噪声敏感类组件 供电。极低的 4.7µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 30dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。





TPS7A90 器件是一款低噪声 (4.7µVRMS)、低压降 (LDO) 电压稳压器,能够仅仅通过 100mV 和 200mV 的最大压降将 500mA 的电流分别转换为 5V 和 5.7V。

TPS7A90 输出可通过外部电阻器在 0.8V 至 5.7V 范围内进行调节。TPS7A90 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A90 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)] 供电。

TPS7A90 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等中的噪声敏感类组件 供电。极低的 4.7µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 30dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。





下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV758P 正在供货 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Adjustable output LDO with lower IQ for cost-sensitive applications.
TPS745 正在供货 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Adjustable output LDO with lower IQ and power good for cost-sensitive applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A90 500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 22日
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 工业相机和视觉应用中的高性能 CMOS 图像传感器电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 20日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3643 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3643 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3643,后者是一款具有 CMOS 接口的 14 位双通道 65MSPS ADC,可评估 14 位系列中高达 65MSPS 的单通道或双通道器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3644 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3644 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3644,后者是一款具有 CMOS 接口的 16 位双通道 125MSPS ADC,可评估 14 位器件系列中的单通道或双通道器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3660 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3660 高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 配备了 ADC3660,后者是一款具有 CMOS 接口的 16 位双通道 ADC,运行速度高达 65MSPS。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A 低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A91EVM-831 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A91(1A 高精度、低压降电压稳压器)的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A9001 PSpice Transient Model

SBVM709.ZIP (92 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A9001 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM710.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
参考设计

TIDA-01023 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏移调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。该参考设计使用一个主时钟器件和多个从时钟器件,支持高通道数 JESD204B 同步时钟。该设计采用 TI 的 LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,可提供多通道 JESD204B 时钟,能够实现低于 10ps 的时钟间偏移。此设计在 3GSPS 环境中经过 TI ADC12DJ3200 EVM 的检测,具有更好的 SNR 性能,通道间偏移低于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01024 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏移调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。该参考设计支持在菊花链配置中增加 JESD204B 同步时钟。该设计采用 TI 的 LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,可提供多通道 JESD204B 时钟,能够实现低于 10ps 的时钟间偏移。此设计在 3GSPS 环境中经过 TI ADC12DJ3200 EVM 的检测,具有更好的 SNR 性能,通道间偏移低于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010131 — 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计

相控阵雷达、无线通信测试仪和电子战等高速终端设备的模拟前端需要同步的多收发器信号链。每个收发器信号链都包括高速模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和时钟子系统。时钟子系统提供具有精确延迟调整的低噪声采样时钟,以实现极低的通道间偏移和出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB) 等。此参考设计通过 AFE7444 EVM 展示了多通道 JESD204B 时钟生成和系统性能。通过高达 2.6GHz 射频的 6GSPS/3GSPS DAC/ADC 时钟实现的优于 10ps 的通道间偏移,并且 SNR 和 SFDR 等系统性能与 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频