TPS7A92

正在供货

2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A96 正在供货 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 Lower noise with improved PSRR and adjustable current limit

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.7 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 56.9 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.7 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 2.1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 56.9 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.6µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:2A 时 180mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • RθJC = 3.2°C/W
  • 与 22µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.6µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:2A 时 180mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 直流时为 60dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • RθJC = 3.2°C/W
  • 与 22µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装

TPS7A92 是一款低噪声 (4.8µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,可提供 2A 负载电流,其压降仅为 180mV。

TPS7A92 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A92 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A92 非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A92 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有极低的 4.6µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

TPS7A92 是一款低噪声 (4.8µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,可提供 2A 负载电流,其压降仅为 180mV。

TPS7A92 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A92 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。

凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A92 非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A92 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有极低的 4.6µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A89 正在供货 2A、低噪声、高精度、双通道可调节超低压降稳压器 Dual-channel 2-A LDO regulator with improved noise (3.8 µVrms) in a very small package (4 mm x 4 mm).
功能与比较器件相似
TPS7A83A 正在供货 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 2-A LDO with low-noise (4.4 µVrms) and low-dropout (200 mV) and improved accuracy (0.75%).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A92 2A 高精度、低噪声 LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 5日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 27日
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A 低噪声、低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A91EVM-831 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A91(1A 高精度、低压降电压稳压器)的运行情况和性能。该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A9201 PSpice Transient Model

SBVM667.ZIP (92 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A9201 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM668.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频