TPS7B6950EVM
TPS7B6950-Q1 低 IQ LDO 稳压器评估模块
TPS7B6950EVM
概述
TPS7B6950EVM 专为方便客户评估 TPS7B6950 低静态电流 (IQ) LDO 稳压器而设计。该器件可支持高达 40V 的输入电压,并可提供高达 150mA 的负载电流。该器件集成了过流、过热和短路保护功能。该器件在轻负载下的静态电流可低至 15µA。该器件可用于需要低待机电流的汽车应用中的常开系统
特性
- 5.5V 至 40V 宽输入电压
- 最大输出电流 150mA
- 轻负载下 15µA 低静态电流
- 采用低 ESR 陶瓷输出电容器(2.2µF 至 100µF)时保持稳定
- 短路保护和热关断保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7B6950EVM User's Guide | 2014-9-24 | |||
| 证书 | TPS7B6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |