TPS7B69

正在供货

150mA、40V、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 PSRR at 100 KHz (dB) 58 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 PSRR at 100 KHz (dB) 58 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4V 至 40V 的宽 VI 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流:150mA
  • 低静态电流 (IQ):
    • 轻负载时典型值为 15µA
    • 整体温度范围下最大电流为 25µA
  • 负载电流为 100mA 时,低压降电压典型值为 450mV
  • 线路稳定度最高达 10mV
  • 负载稳定度最高达 10mV
  • 与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容(2.2µF 至 100µF)一起工作时保持稳定
  • 固定输出电压选项为 3.3V 和 5V
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护功能
  • 封装:
    • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
    • 4 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 封装

应用

  • 电表、水表和燃气表
  • 电器和大型家电
  • 火灾警报器和烟雾探测器
  • 医疗、保健和健身器材 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4V 至 40V 的宽 VI 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流:150mA
  • 低静态电流 (IQ):
    • 轻负载时典型值为 15µA
    • 整体温度范围下最大电流为 25µA
  • 负载电流为 100mA 时,低压降电压典型值为 450mV
  • 线路稳定度最高达 10mV
  • 负载稳定度最高达 10mV
  • 与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容(2.2µF 至 100µF)一起工作时保持稳定
  • 固定输出电压选项为 3.3V 和 5V
  • 集成故障保护:
    • 热关断
    • 短路保护功能
  • 封装:
    • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
    • 4 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 封装

应用

  • 电表、水表和燃气表
  • 电器和大型家电
  • 火灾警报器和烟雾探测器
  • 医疗、保健和健身器材 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7B69xx 器件是一款低压降线性稳压器,适用于 VI 高达 40V 的操作。该器件在轻负载模式下的静态电流仅为
15µA(典型值),适用于待机微控制器系统,尤其是常开 应用 ,比如电表、火灾警报器和烟雾探测器。

该器件集成有短路保护和过流保护功能。TPS7B69xx 器件的工作温度范围为 –40°C 至 105°C。

TPS7B69xx 器件是一款低压降线性稳压器,适用于 VI 高达 40V 的操作。该器件在轻负载模式下的静态电流仅为
15µA(典型值),适用于待机微控制器系统,尤其是常开 应用 ,比如电表、火灾警报器和烟雾探测器。

该器件集成有短路保护和过流保护功能。TPS7B69xx 器件的工作温度范围为 –40°C 至 105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7B81 正在供货 具有使能功能的 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 Smaller package, lower quiescent current, tighter accuracy

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B69xx 150mA、40V 超低静态电流LDO 数据表 英语版 PDF | HTML 2016年 9月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8106H-Q1EVM — 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块

DRV8106H-Q1EVM 用于评估 DRV8106H-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8106H-Q1 是一款高度集成式半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。

该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,可持续测量电机电流。

(...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
评估板

DRV8705H-Q1EVM — 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM

DRV8705H-Q1EVM 用于评估 DRV8705H-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8705H-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。

该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。分流放大器具有低侧电流检测功能,可持续测量电机电流。

(...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7B6950EVM — TPS7B6950-Q1 低 IQ LDO 稳压器评估模块

TPS7B6950EVM 专为方便客户评估 TPS7B6950 低静态电流 (IQ) LDO 稳压器而设计。该器件可支持高达 40V 的输入电压,并可提供高达 150mA 的负载电流。该器件集成了过流、过热和短路保护功能。该器件在轻负载下的静态电流可低至 15µA。该器件可用于需要低待机电流的汽车应用中的常开系统

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B6925 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ9.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B6925-Q1 PSpice Transient Model

SLVMAK6.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B6933 PSpice Transient Model

SLVMAK7.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B6933 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B6950 PSpice Transient Model

SLVMAK0.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B6950 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ8.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010054 — 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计

该参考设计概述了单相双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的实现。DAB 拓扑具有软开关换向、器件数量减少和效率高等优势。该设计在功率密度、成本、重量、电隔离、高电压转换比和可靠性等关键要素方面大有裨益,是电动汽车充电站和能量存储应用的理想之选。DAB 中的模块化和对称结构能堆叠多个转换器,实现高功率吞吐量和双向运行模式,从而支持电池充电和放电应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频