TPS7B81EVM-025

TPS7B81 150mA、非电池电源 (40V)、超低 IQ LDO 稳压器评估模块

TPS7B81EVM-025

立即订购

概述

TPS7B81EVM-025 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7B81 的运行情况和性能。TPS7B81 是一款 150mA、高压、超低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 150mA 的工程应用的参考设计。

特性
  • 支持 3V 至 40V 的输入电压范围
  • 低静态电流 (IQ):5µA(典型值)
  • 压降电压(最大值):525 mV (150 mA)
  • 器件工作结温范围:-40ºC 至 150ºC
  • 集成故障保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B81 具有使能功能的 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7B81-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150-mA 脱离电池 (40-V) 超低 IQ LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7B81EVM-025 TPS7B81 150-mA 脱离电池 (40-V) 超低 IQ LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B81EVM-025 Evaluation Module User's Guide 2019-2-15
证书 TPS7B81EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持