主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7E82-Q1

正在供货

汽车级 40V 300mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 60.2, 90.2, 190.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 60.2, 90.2, 190.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3.0 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 12V
    • 可调节:1.2V 至 38V
  • 输出电流高达 300mA
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.2%
  • 超低 IQ:IOUT = 0mA 时为 2.8µA
  • 与 4.7µF 或更大的陶瓷电容器一起工作时保持稳定
    • ESR 范围:0Ω 至 1Ω
  • 压降电压:电压为 300mA 时为 950mV(典型值)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 45dB
  • 过流、过功率及过热限制
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9°C/W]
    • 6 引脚 WSON (DRV) [RθJA:90.2°C/W]
    • 8 引脚 HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3.0 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 12V
    • 可调节:1.2V 至 38V
  • 输出电流高达 300mA
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.2%
  • 超低 IQ:IOUT = 0mA 时为 2.8µA
  • 与 4.7µF 或更大的陶瓷电容器一起工作时保持稳定
    • ESR 范围:0Ω 至 1Ω
  • 压降电压:电压为 300mA 时为 950mV(典型值)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 45dB
  • 过流、过功率及过热限制
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9°C/W]
    • 6 引脚 WSON (DRV) [RθJA:90.2°C/W]
    • 8 引脚 HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]

TPS7E82-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,专为连接汽车应用中的电池而设计,并支持 3V 至 40V 的宽输入电压范围。对于可调配置,宽输出范围为 1.2V 至 38V;对于固定配置,宽输出范围为 1.8V 至 12V,负载电流高达 300mA。此器件的空载静态电流仅为 2.8µA,是为备用系统中微控制器 (MCU)、栅极驱动器和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的良好设计。

TPS7E82-Q1 可以在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态,并控制压降运行中的静态电流。

TPS7E82-Q1 采用 2.0mm × 2.0mm、6 引脚 WSON(可湿性侧面)(DRV-WF) 封装、3.0mm× 4.9mm、8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装和 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,提供固定和可调输出。

TPS7E82-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,专为连接汽车应用中的电池而设计,并支持 3V 至 40V 的宽输入电压范围。对于可调配置,宽输出范围为 1.2V 至 38V;对于固定配置,宽输出范围为 1.8V 至 12V,负载电流高达 300mA。此器件的空载静态电流仅为 2.8µA,是为备用系统中微控制器 (MCU)、栅极驱动器和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的良好设计。

TPS7E82-Q1 可以在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态,并控制压降运行中的静态电流。

TPS7E82-Q1 采用 2.0mm × 2.0mm、6 引脚 WSON(可湿性侧面)(DRV-WF) 封装、3.0mm× 4.9mm、8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装和 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,提供固定和可调输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7E67-Q1 预发布 具有使能和电源正常指示功能的汽车类 300mA、40V、超低 IQ、低压降稳压器 TPS7E67-Q1 offers additional Power Good and Delay features. Rest of the specs remain the same.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7E82-Q1 汽车类 300mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 23日
功能安全信息 TPS7E82-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 4月 8日
产品概述 适用于电池供电汽车系统的低静态电流 LDO (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA 高压、超低 IQ LDO 稳压器评估模块

TPS7B8250EVM 评估模块 (EVM) 可以评估 TPS7B82-Q1 器件的运行和性能。TPS7B82-Q1器件是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,专为最高 VIN 为 40V、输出电流为300mA (最大值)的应用而设计。该器件在轻负载下的静态电流仅为 2.7µA(典型值),非常适合汽车应用中的待机系统。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300mA 高压、超低 IQ、LDO 线性稳压器评估模块

TPS7B82EVM-024 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7B82-Q1 的运行情况和性能。TPS785-Q1 是一款汽车级 300mA 高压、超低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器。

TPS7B82EVM-024 参考设计适用于需要高达 300mA 动态负载电流的工程应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频