TPS7B81

正在供货

具有使能功能的 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS7E81 正在供货 40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器 Wider Output Voltage range, slightly improved accuracy and controlled Quiescent current

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 450 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0027 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 63.9, 72.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 270 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 450 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0027 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 63.9, 72.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 270 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • 输出电流:150mA
  • 超低静态电流 (IQ):
    • 轻负载时典型值为 2.7µA
    • 轻负载时最大值为 4.5µA
  • 精度:整个线路、负载和温度范围内为 1.5%
  • 典型压降电压:180mV(电流为 100mA)
  • 宽使能电压范围:2V 至 VIN(最大值为 40V)
  • 输入电压瞬态容差:45V
  • 5V 和 3.3V 固定输出选项
  • 电流限制和热关断保护
  • 与多种电容(1µF 至 200µF)搭配使用可保持稳定(1)
  • 结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 高热性能封装:
    • DGN(8 引脚 HVSSOP),RθJA = 63.9°C/W
    • DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 72.8°C/W

    (1)

(1)请参阅 建议运行条件 表中的输出电容要求

  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • 输出电流:150mA
  • 超低静态电流 (IQ):
    • 轻负载时典型值为 2.7µA
    • 轻负载时最大值为 4.5µA
  • 精度:整个线路、负载和温度范围内为 1.5%
  • 典型压降电压:180mV(电流为 100mA)
  • 宽使能电压范围:2V 至 VIN(最大值为 40V)
  • 输入电压瞬态容差:45V
  • 5V 和 3.3V 固定输出选项
  • 电流限制和热关断保护
  • 与多种电容(1µF 至 200µF)搭配使用可保持稳定(1)
  • 结温范围:–40°C 至 +150°C
  • 高热性能封装:
    • DGN(8 引脚 HVSSOP),RθJA = 63.9°C/W
    • DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 72.8°C/W

    (1)

(1)请参阅 建议运行条件 表中的输出电容要求

TPS7B81 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,可在高达 40V 的输入电压下工作,并可提供高达 150mA 的电流。该器件在轻负载时的静态电流仅为 2.7µA,非常适合 需要极低待机功耗的 宽输入电源设计和高电池节数电池应用45V 的瞬态容差为可能存在电感反冲的 应用 提供了额外的裕量,从而减少了用于电压抑制的外部电路。

TPS7B81 具有集成的短路和过流限制功能,可在故障条件下为系统提供保护。除了低待机功耗外,轻负载条件下的极低压降电压也有助于维持电压稳定,即使在电池耗尽的情况下,也是如此。

TPS7B81 采用热增强型 8 引脚 HVSSOP 和 6 引脚 WSON 封装。这两种封装均具有较高的导热率,而且它们的尺寸较小,可支持紧凑型设计,非常适合用于空间受限的 应用 ,例如电动工具或电机驱动模块和电池组。

TPS7B81 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,可在高达 40V 的输入电压下工作,并可提供高达 150mA 的电流。该器件在轻负载时的静态电流仅为 2.7µA,非常适合 需要极低待机功耗的 宽输入电源设计和高电池节数电池应用45V 的瞬态容差为可能存在电感反冲的 应用 提供了额外的裕量,从而减少了用于电压抑制的外部电路。

TPS7B81 具有集成的短路和过流限制功能,可在故障条件下为系统提供保护。除了低待机功耗外,轻负载条件下的极低压降电压也有助于维持电压稳定,即使在电池耗尽的情况下,也是如此。

TPS7B81 采用热增强型 8 引脚 HVSSOP 和 6 引脚 WSON 封装。这两种封装均具有较高的导热率,而且它们的尺寸较小,可支持紧凑型设计,非常适合用于空间受限的 应用 ,例如电动工具或电机驱动模块和电池组。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS7A44 正在供货 具有电源正常和可选中间输出轨的 50mA 65V 低 IQ LDO 线性稳压器 Wider input voltage range, lower current, larger package
TPS7B91 正在供货 150mA、40V、1.5μA IQ 低压降线性稳压器 No ENABLE option
TPS7B92 正在供货 300mA、40V、1.8μA IQ 低压降线性稳压器 No ENABLE option, higher output current

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B81 150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-4-23
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-23
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021-2-18
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019-6-27
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019-4-8
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017-3-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150mA、非电池电源 (40V)、超低 IQ LDO 稳压器评估模块

TPS7B81EVM-025 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7B81 的运行情况和性能。TPS7B81 是一款 150mA、高压、超低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 150mA 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

PMP23454 — 通用输入 430W 电动工具充电器参考设计

该参考设计是一款适用于电动工具应用的通用输入、430W 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。此参考设计支持 0V 至 12.5V 涓流充电模式输出电压范围和 7.5V 至 22.5V 完全充电模式输出电压范围。在涓流充电模式下,禁用功率因数校正 (PFC) 并将电感器间电容器 (LLC) 置于低功耗模式,从而在 115Vac 下实现 174mW 的空载待机功耗,在 230Vac 下实现 325mW 的空载待机功耗。该参考设计使用 UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331 和 TPS7B8133 器件。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010253 — 适用于储能系统的电池控制单元参考设计

该参考设计是一款适用于高压锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池架的中央控制器。该设计提供高压继电器驱动电路、通信接口(包括 RS-485、控制器局域网 (CAN)、菊花链和以太网)、湿度传感器的可扩展接口、高压模数转换器 (ADC) 和电流传感器。

该设计使用高性能微控制器来开发和测试应用程序。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用的中央控制器。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010276 — 适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设计

此设计展示了一个 36V、50A 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 功率级,用于驱动由 5 节锂离子电池到 10 节电池组供电的无绳工具中的三相无刷直流电机。此参考设计使用搭载集成式 GaN-FET 驱动器的 LMG3100R017 GaN FET,助力提高电机控制系统的效率和性能。此外,该设计提供与 TI BoosterPack™ 插件模块兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 或 MSPM0 MCU LaunchPad 开发套件,以便快速轻松地评估我司 GaN 技术。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频