TPS7B82EVM-024

TPS7B82-Q1 300mA 高压、超低 IQ、LDO 线性稳压器评估模块

TPS7B82EVM-024

立即订购

概述

TPS7B82EVM-024 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7B82-Q1 的运行情况和性能。TPS785-Q1 是一款汽车级 300mA 高压、超低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器。

TPS7B82EVM-024 参考设计适用于需要高达 300mA 动态负载电流的工程应用。

特性
  • 支持 3V 至 40V 的输入电压范围
  • 低 IQ:5µA(典型值)
  • 最大压降电压:525 mV (150 mA)
  • 器件工作结温范围:-40ºC 至 150ºC
  • 集成故障保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B82-Q1 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO TPS7E81-Q1 汽车级 40V 150mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7E82-Q1 汽车级 40V 300mA 低 IQ (2.8µA) 低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300mA 高电压超低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7B82EVM-024 TPS7B82-Q1 300mA 高电压超低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7B82EVM-024 Evaluation Module User's Guide 2019-3-15
证书 TPS7B82EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持