数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7B82-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- 温度等级 0:–40°C ≤ TA ≤ 150°C
- 工作结温范围:
- 1 级:–40°C ≤ TJ ≤ 150°C
- 0 级:–40°C ≤ TJ ≤ 165°C
- 低静态电流 IQ:
- 300nA 关断 IQ
- 轻负载时典型值为 2.7µA
- 轻负载时最大值为 5µA
- 3V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流:300mA
- 输出电压精度为 2%
- 最大压降电压:对于固定 5V 输出版本,200mA 负载电流下为 700mV
- 与低 ESR(0.001Ω 至 5Ω)陶瓷输出稳定电容器(1µF 至 200µF)搭配使用时可保持稳定
- 固定 2.5V、3.3V 和 5V 输出电压
- 封装:
- 8 引脚 HVSSOP,RθJA = 63.9°C/W
- 6 引脚 WSON,RθJA = 72.8°C/W
- 6 引脚 WSON 可湿性侧面,RθJA = 72.8°C/W
- 5 引脚 TO-252,RθJA = 31.1°C/W
- 14 引脚 HTSSOP,RθJA = 52.0°C/W
在汽车电池连接应用中,低静态电流 (IQ) 对于省电和延长电池寿命而言至关重要。对于始终开启的系统,必须要实现超低 IQ。
TPS7B82-Q1 是一款旨在在 3V 至 40V(45V 负载突降保护)宽输入电压范围内运行的低压降线性稳压器。TPS7B82-Q1 的工作电压低至 3V,因此可在冷启动以及启动和停止情况下继续工作。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7µA,非常适合用于为待机系统中的微控制器 (MCU) 以及 CANLIN 收发器供电。
这些器件具有集成的短路和过流保护功能。该器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,结温范围为 -40°C 至 +150°C。此外,该器件采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行。由于这些特性,该器件旨在用作各种汽车应用的电源。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7B82-Q1 汽车类 300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2025年 10月 29日 |
| 产品概述 | 适用于电池供电汽车系统的低静态电流 LDO (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 3月 23日 | |||
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 功能安全信息 | TPS7B82-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 31日 | |||
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA 高压、超低 IQ LDO 稳压器评估模块
TPS7B8250EVM 评估模块 (EVM) 可以评估 TPS7B82-Q1 器件的运行和性能。TPS7B82-Q1器件是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,专为最高 VIN 为 40V、输出电流为300mA (最大值)的应用而设计。该器件在轻负载下的静态电流仅为 2.7µA(典型值),非常适合汽车应用中的待机系统。
用户指南:
PDF
评估板
TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300mA 高压、超低 IQ、LDO 线性稳压器评估模块
TPS7B82EVM-024 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7B82-Q1 的运行情况和性能。TPS785-Q1 是一款汽车级 300mA 高压、超低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器。
TPS7B82EVM-024 参考设计适用于需要高达 300mA 动态负载电流的工程应用。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。