TPS7B8401EVM
TPS7B84-Q1 150mA 低 IQ 高 PSRR LDO 稳压器评估模块
TPS7B8401EVM
概述
TPS7B8401 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7B84 系列线性稳压器的操作和性能的平台。
此特定 EVM 配置包含一个宽输入电压、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低压降 (LDO)(VIN 至 VOUT)的负载提供最大 150mA 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 1μF(或更高)的输出电容器。
特性
- 符合汽车应用要求
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- 宽 VIN 范围:3V 至 40V,瞬态电压高达 42V
- 输出电流:150 mA(最大值)
- 2% 的输出电压精度
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7B8401EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2020-4-3 | |||
| 证书 | TPS7B8401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-2-26 |