主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7C84-Q1

正在供货

具有电源正常指示功能和宽输出电压范围的汽车级 150mA、40V 低压降线性稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.1 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 265 PSRR at 100 KHz (dB) 50, 80 Iq (typ) (mA) 0.045 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 50, 62, 123 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.1 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 265 PSRR at 100 KHz (dB) 50, 80 Iq (typ) (mA) 0.045 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 50, 62, 123 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • VIN 范围:2.1V 至 40V
  • 宽输出电压范围 (VOUT):
    • 固定电压:3.3V、5.0V
    • 可调节电压:1.2V 至 39V
  • 输出电流高达 150mA
  • VOUT 精度:
    • 在整个线路、负载和温度范围内为 ±1%
  • 静态电流 (IQ):45µA(典型值)
  • 低压降:350mV(典型值)
  • 开漏电源正常状态输出
  • 输出电流限制和热关断
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:0Ω 至 2Ω
  • 封装选项:
    • D(8 引脚 SOIC)
    • DRB(8 引脚 VSON)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • VIN 范围:2.1V 至 40V
  • 宽输出电压范围 (VOUT):
    • 固定电压:3.3V、5.0V
    • 可调节电压:1.2V 至 39V
  • 输出电流高达 150mA
  • VOUT 精度:
    • 在整个线路、负载和温度范围内为 ±1%
  • 静态电流 (IQ):45µA(典型值)
  • 低压降:350mV(典型值)
  • 开漏电源正常状态输出
  • 输出电流限制和热关断
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:0Ω 至 2Ω
  • 封装选项:
    • D(8 引脚 SOIC)
    • DRB(8 引脚 VSON)

TPS7C84-Q1 是一款宽输入、低压降稳压器 (LDO),支持 2.1V 至 40V 的输入电压范围和高达 150mA 的负载电流。TPS7C84-Q1 具有固定和可调输出类型。固定输出选项包括 3.3V 和 5V。对于可调器件,输出可设置在 1.2V 至 39V 之间。

该器件具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出用于对系统中的多个电源进行时序控制。

TPS7C84-Q1 专为 VIN 高达 40V 的电池连接应用而设计。该器件具有宽输入电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为 MCU 和处理器供电。

该器件采用 SOIC 封装和具有可湿性侧面的小型 VSON 封装,能够实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。即使整个器件散热较多,低热阻也有助于持久运行。

TPS7C84-Q1 是一款宽输入、低压降稳压器 (LDO),支持 2.1V 至 40V 的输入电压范围和高达 150mA 的负载电流。TPS7C84-Q1 具有固定和可调输出类型。固定输出选项包括 3.3V 和 5V。对于可调器件,输出可设置在 1.2V 至 39V 之间。

该器件具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出用于对系统中的多个电源进行时序控制。

TPS7C84-Q1 专为 VIN 高达 40V 的电池连接应用而设计。该器件具有宽输入电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为 MCU 和处理器供电。

该器件采用 SOIC 封装和具有可湿性侧面的小型 VSON 封装,能够实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。即使整个器件散热较多,低热阻也有助于持久运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7C84-Q1 具有电源正常状态指示功能的汽车级 150mA、40V、可调低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 3月 16日
功能安全信息 TPS7C84-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 12月 2日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA 低 IQ 高 PSRR LDO 稳压器评估模块

TPS7B8401 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7B84 系列线性稳压器的操作和性能的平台。

此特定 EVM 配置包含一个宽输入电压、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低压降 (LDO)(VIN 至 VOUT)的负载提供最大 150mA 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 1μF(或更高)的输出电容器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7C84-Q1 PSpice Transient Model (Adjustable Output) (Rev. A)

SLVMEA2A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7C84-Q1 PSpice Transient Model (Fixed 3.3V)

SLVMEB1.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7C84-Q1 PSpice Transient Model (Fixed 5V)

SLVMEB0.ZIP (31 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频