主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B84-Q1

正在供货

具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7C84-Q1 正在供货 具有电源正常指示功能和宽输出电压范围的汽车级 150mA、40V 低压降线性稳压器 Additional Power Good functionality and wider output voltage range

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 3.3, 5, 8, 18 Vout (min) (V) 1.2, 3.3, 5, 8 Fixed output options (V) 3.3, 5, 8 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.018 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 50.8, 85.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 155 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 3.3, 5, 8, 18 Vout (min) (V) 1.2, 3.3, 5, 8 Fixed output options (V) 3.3, 5, 8 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.018 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 50.8, 85.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 155 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 输出电压范围:
    • 可调输出:1.2V 至 18V
    • 固定输出:3.3V 和 5V
  • 输出电流高达 150mA
  • 输出电压精度:±0.75%(最大值)
  • 低压降:
    • 150 mA 时为 225 mV(最大值)(VOUT ≥ 3.3V)
  • 低静态电流:
    • 18µA(典型值)
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 出色的线路瞬态响应:
    • 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
    • ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/µs)
  • 与 2.2µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 功能安全型
  • 封装选项:
    • DRB(8 引脚 VSON),RθJA:50.8°C/W
    • DCY(4 引脚 SOT-223),RθJA:85.5°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 输出电压范围:
    • 可调输出:1.2V 至 18V
    • 固定输出:3.3V 和 5V
  • 输出电流高达 150mA
  • 输出电压精度:±0.75%(最大值)
  • 低压降:
    • 150 mA 时为 225 mV(最大值)(VOUT ≥ 3.3V)
  • 低静态电流:
    • 18µA(典型值)
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 出色的线路瞬态响应:
    • 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
    • ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/µs)
  • 与 2.2µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 功能安全型
  • 封装选项:
    • DRB(8 引脚 VSON),RθJA:50.8°C/W
    • DCY(4 引脚 SOT-223),RθJA:85.5°C/W

TPS7B84-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件的静态电流仅为 18µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。

TPS7B84-Q1 具有固定和可调输出类型。该器件具有宽输入电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为 MCU 和处理器供电。

该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中更大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.75% 的直流精度。

该器件采用 SOT223 封装和具有可湿性侧面的小型 VSON 封装,可实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。即使整个器件散热较多,低热阻也有助于持久运行。

TPS7B84-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件的静态电流仅为 18µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。

TPS7B84-Q1 具有固定和可调输出类型。该器件具有宽输入电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为 MCU 和处理器供电。

该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中更大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.75% 的直流精度。

该器件采用 SOT223 封装和具有可湿性侧面的小型 VSON 封装,可实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。即使整个器件散热较多,低热阻也有助于持久运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 的 TPS7B84-Q1 汽车级 150mA、40V 可调节 低压降稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 30日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
功能安全信息 TPS7B84-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 70mA、40V 电压跟踪低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7B4255EVM-062 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS7B4255-Q1 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。

此特定 EVM 配置包含一个适用于汽车应用的 70mA、高电压、低压降 (LDO) 电压跟踪稳压器,以及一个针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路。该稳压器能够以 3mV 的跟踪容差提供高达 70mA 的电流、并且具有高达 40V 的宽输入电压 (VIN) 范围和高达 45V 的瞬态电压。为了确保 TPS7B4255-Q1 的稳定性,请使用等效串联电阻 (ESR) 小于 3Ω 的 1µF(或更大)的输出电容器。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA 低 IQ 高 PSRR LDO 稳压器评估模块

TPS7B8401 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7B84 系列线性稳压器的操作和性能的平台。

此特定 EVM 配置包含一个宽输入电压、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低压降 (LDO)(VIN 至 VOUT)的负载提供最大 150mA 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 1μF(或更高)的输出电容器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TRKRLDOEVM-119 — 通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块

通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块 (EVM) 用于评估具有外部元件焊盘的 TI 跟踪器 LDO 器件以及针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路的运行情况和性能。此 EVM 适合采用 DDA 和 D 封装的跟踪器 LDO。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B84-Q1 PSpice Transient Model

SBVM965.ZIP (18 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP23223 — 具有辅助电源的智能隔离式栅极驱动器参考设计

此参考设计展示了 UCC21732 栅极驱动器与 UCC14xxx 系列辅助电源的组合。此设计可用于驱动各种功率管,包括直接连接到 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 模块。此参考设计可用作高侧或低侧驱动器,也可使用容性模拟负载进行测试。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1 和 UCC14341-Q1 都是集成辅助电源的直接替代产品,每个产品都具有不同的目标输入电压和输出功率。

UCC14xxx-Q1 信息:

  • UCC14240-Q1
    • 隔离:基础型
    • 输入电压 (V):24(21 至 27)
    • 输出电压 (V):25(18 至 25)
    • 功率输出 (W):2
  • (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频