TPS92682EVM-125
TPS92682 恒流恒压 SEPIC 控制器(采用 HTSSOP 封装)评估模块
TPS92682EVM-125
概述
TPS92682EVM-125 采用双通道、恒压 (CH1) 和恒流 (CH2) 耦合电感器 SEPIC 调节器,该调节器基于具有 SPI 接口器件的 TPS92682 双通道控制器。它工作时的输入电压范围为 7V 至 28V,最大输出功率可达 15W。评估模块 (EVM) 可以支持的最大输入功率为 30W。EVM 的恒压通道可以提供的最大输出电压为 30V,可通过 SPI 编程。EVM 的恒流通道可以提供的最大输出电流为 1.7A,可通过 SPI 编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电流并监控故障报告功能。
特性
- 支持 7V 至 28V 输入电压
- 可编程输出电压和电流
- 可编程扩频功能可减轻 EMI
- 用于故障监控和故障处理的 SPI 接口
- GUI 可提供计算机接口和设计工具
- 两条带状光缆 H3CCH-2006G
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS92682EVM-125 — TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module
TI.com 上无现货
支持软件
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
版本: 01.00.00.00
发布日期: 19 八月 2019
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc681 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 | |
证书 | TPS92682EVM-125 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 16日 |