TPS92682EVM-069
TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块
TPS92682EVM-069
概述
TPS92682EVM-069 采用两个基于 TPS92682 双通道控制器(带有 SPI 接口器件)的两相恒定电压升压稳压器。根据设计,可在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,总功率输出为 90W,最大输出电压为 60V。此 EVM 可支持 100W 的最大输入功率。此 EVM 可提供 1.6A/CH 的最大输出电流,可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件等串行接口对它进行编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电压,并监控故障报告功能。
特性
- 支持 6V 至 42V 的输入电压
- 可编程输出电压最高可达 60V
- 可编程扩频功能可减轻 EMI
- 用于故障监控和故障处理的 SPI 接口
- GUI 可提供计算机接口和设计工具
- 2 Ribbon Cables H3CCH-2006G
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer
版本: 01.00.00.00
发布日期: 19 八月 2019
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc681 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS92682EVM-069 CV 2-Phase BOOST Controller Evaluation Module (Rev. A) | 2019年 8月 16日 | |||
证书 | TPS92682EVM-069 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 7日 |