TPSI3052Q1EVM
具有增强型隔离和 15V 栅极驱动的 TPSI3052-Q1 评估模块
TPSI3052Q1EVM
概述
TPSI3052Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的两铜层板,用于全面评估 TPSI3052-Q1 器件的功能。
特性
- 符合汽车应用 AEC-Q100 要求
- 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
- EVM 上的外部 750V 直流背靠背 MOSFET。额定电压为 500V 直流电压的 EVM
固态继电器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3