TPSM365R15EVM
TPSM365R15 150mA 同步降压电源模块评估模块
TPSM365R15EVM
概述
TPSM365R15 评估模块 (EVM) 可用于评估降压电源模块 TPSM365R15。该 EVM 允许在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置具有多种功能的器件,从而实现轻松评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可为 TPSM365R15 用于终端用户应用提供电路设计和布局示例。
特性
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 可调输出电压范围为 1V 至 12V
- 可调节的开关频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 输入具有差分 EMI 滤波器,用于合规性测试
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM365R15EVM — TPSM365R1 evaluation module for 0.15-A synchronous step-down power module
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 | |
证书 | TPSM365R15EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 19日 |