TPSM365R15
- 功能安全型
- 多功能同步直流/直流降压模块:
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 3V 至 65V 的宽输入电压范围
- 高达 70V 的输入瞬态电压
- -40°C 至 +125°C 的结温范围
- 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
- 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
- 针对超低 EMI 要求进行了优化:
- 假随机展频可降低峰值发射
- 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
- 可通过 MODE/SYNC 引脚实现频率同步
- 符合 CISPR11 B 类要求
- 设计用于可扩展的工业电源:
- 固有保护特性,可实现稳健的设计
- 精密使能输入和开漏 PGOOD 指示器(用于控制、时序和 VIN UVLO)
- 过流和热关断保护
- 使用 TLVM365R15 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA/150mA 同步直流/直流降压电源模块,在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能,因而能够降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V VIN 至 3.3V VOUT)。TPSM365R1x 支持 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及 1V 至 16V 可调节输出电压。
TPSM365R1x 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。通过 RT 引脚与地之间的电阻器,可将开关频率编程为在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内的任意所需点运行。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。TPSM365R1x 紧凑的设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM365R1x 针对尺寸和轻负载效率进行优化的 3V 至 65V、100mA 和 150mA 宽 VIN 同步降压转换器电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 1月 10日 |
| 白皮书 | 解決 Nano IQ 系統的性能挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 白皮书 | 나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 白皮书 | 应对纳安级 IQ 系统中的性能挑战 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 | |
| 证书 | TPSM365R15FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 5日 | ||||
| 功能安全信息 | TPSM365R1x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | |||
| 证书 | TPSM365R15EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 19日 | ||||
| 应用简报 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM365R15EVM — TPSM365R15 150mA 同步降压电源模块评估模块
TPSM365R15 评估模块 (EVM) 可用于评估降压电源模块 TPSM365R15。该 EVM 允许在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置具有多种功能的器件,从而实现轻松评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可为 TPSM365R15 用于终端用户应用提供电路设计和布局示例。
评估板
TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 150mA 同步降压电源模块评估模块
利用 TPSM365R15 评估模块 (EVM),可以在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置器件并测试其各种功能,从而轻松实现对 TPSM365R15 的评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还应作为 TPSM365R15 电路设计和布局的示例,用于终端用户的应用。
参考设计
PMP41115 — 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计
该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 (...)
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDN) | 11 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。