主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM365R1

正在供货

3V 至 65V 输入、1V 至 15V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum Control mode Peak-Current
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum Control mode Peak-Current
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态电压
    • -40°C 至 +125°C 的结温范围
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 假随机展频可降低峰值发射
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • 可通过 MODE/SYNC 引脚实现频率同步
    • 符合 CISPR11 B 类要求
  • 设计用于可扩展的工业电源:
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 精密使能输入和开漏 PGOOD 指示器(用于控制、时序和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TLVM365R15 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态电压
    • -40°C 至 +125°C 的结温范围
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 假随机展频可降低峰值发射
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • 可通过 MODE/SYNC 引脚实现频率同步
    • 符合 CISPR11 B 类要求
  • 设计用于可扩展的工业电源:
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 精密使能输入和开漏 PGOOD 指示器(用于控制、时序和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TLVM365R15 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA/150mA 同步直流/直流降压电源模块,在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能,因而能够降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V VIN 至 3.3V VOUT)。TPSM365R1x 支持 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及 1V 至 16V 可调节输出电压。

TPSM365R1x 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。通过 RT 引脚与地之间的电阻器,可将开关频率编程为在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内的任意所需点运行。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。TPSM365R1x 紧凑的设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA/150mA 同步直流/直流降压电源模块,在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能,因而能够降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V VIN 至 3.3V VOUT)。TPSM365R1x 支持 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及 1V 至 16V 可调节输出电压。

TPSM365R1x 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。通过 RT 引脚与地之间的电阻器,可将开关频率编程为在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内的任意所需点运行。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。TPSM365R1x 紧凑的设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM365R1x 针对尺寸和轻负载效率进行优化的 3V 至 65V、100mA 和 150mA 宽 VIN 同步降压转换器电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 10日
功能安全信息 TPSM365R1x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 9月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM365R15EVM — TPSM365R15 150mA 同步降压电源模块评估模块

TPSM365R15 评估模块 (EVM) 可用于评估降压电源模块 TPSM365R15。该 EVM 允许在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置具有多种功能的器件,从而实现轻松评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可为 TPSM365R15 用于终端用户应用提供电路设计和布局示例。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 150mA 同步降压电源模块评估模块

利用 TPSM365R15 评估模块 (EVM),可以在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置器件并测试其各种功能,从而轻松实现对 TPSM365R15 的评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还应作为 TPSM365R15 电路设计和布局的示例,用于终端用户的应用。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM365R15R Transient PSpice Model

SNVMCC2.ZIP (75 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP41115 — 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计

该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频