TPSM365R6FEVM

TPSM365R6 适用于 3V 至 65V 输入、0.6A 输出电源模块的评估板

TPSM365R6FEVM

立即订购

概述

TPSM365R6 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6 同步直流/直流降压模块,该模块能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。TPSM365R6FEVM 在 FPWM 模式下运行。此 EVM 可配置为各种可选输出电压和开关频率。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。

特性
  • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 可通过跳线调节输出电压:1.8V、2.5V、3.3V、5V 或 12V
  • 可通过跳线调节开关频率:400kHz、600kHz、800kHz、1MHz、2.2MHz
  • 高达 600mA 的输出电流
  • FPWM 开关模式
电源模块(集成电感器)
TPSM365R3 3-65V 输入 1-13V 输出 0.3A 同步降压转换器电源模块 TPSM365R6 3-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 evaluation board for 3-V to 65-V input, 0.6-A output, power module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM365R6FEVM User’s Guide PDF | HTML 2022年 9月 29日
证书 TPSM365R6FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频