TPSM365R6
- 功能安全型
- 多功能同步直流/直流降压模块:
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 宽输入电压范围:3V 至 65V
- 高达 70V 的输入瞬态
- 结温范围:–40°C 至 +125°C
- 4.5mm× 3.5mm× 2mm 超模压塑料封装
- ZEN 1 开关技术:
- 有助于符合 CISPR11 B 类标准
- 低电感 HotRod™ QFN 封装
- 假随机展频可降低峰值发射
- 在轻负载下通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式可提供恒定频率
- FSW 与 MODE/SYNC 引脚同步
- 经过优化的引脚排列,可更大限度地降低环路电感
- 使用 RT 引脚或外部 SYNC 信号可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
- 输出电压和电流选项:
- 3.3V 或 5V VOUT 的固定输出型号
- 可调输出电压范围为 1V 至 13V
- 引脚与 TPSM33625 兼容
- 输出电流高达 600mA (TPSM365R6)
- 输出电流高达 300mA (TPSM365R3)
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
- 过流和热关断保护
- 使用 TPSM365Rx 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款 600mA 或 300mA、65V 输入同步降压直流/直流电源模块,它在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和启动电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能并降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V 至 3.3V VOUT)。TPSM365Rx 提供两个支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项,以及一个支持 1V 至 13V 范围的可调节输出电压选项。该模块仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计。TPSM365Rx 针对出色的 EMI 性能和空间受限型应用进行了优化。
TPSM365Rx 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制方案,用于维持稳定运行和极小的输入电容。借助精密 EN 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。开漏 PGOOD 输出提供了输出电压状态的真实指示,。TPSM365Rx 包括预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM365Rx 成为为各种应用供电的出色器件。在固定选项型号中,MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 PFM 的无缝转换,空载待机静态电流小于 4µA,从而确保在整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM365R6、TPSM365R3 3V 至 65V 输入, 600mA、300mA ,4μA 空载 IQ 同步降压转换器电源模块搭配 ZEN 1 开关技术 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 应用手册 | TPSM365R6 的反相应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
| 证书 | TPSM365R6RDNR EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 1月 11日 | ||||
| 证书 | TPSM365R6V3EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 9日 | ||||
| 功能安全信息 | TPSM365R6 and TPSM365R3 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 10月 10日 | |||
| 证书 | TPSM365R6FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 2日 | ||||
| 应用简报 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM365R6EVM — TPSM365R6 适用于 3V 至 65V 输入、0.6A 输出电源模块的评估板
TPSM365R6 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6,这是一款同步直流/直流降压模块,能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。此 EVM 可针对多种可选输出电压和开关频率进行配置。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。
评估板
TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 适用于 3V 至 65V 输入、0.6A 输出电源模块的评估板
TPSM365R6 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6 同步直流/直流降压模块,该模块能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。TPSM365R6FEVM 在 FPWM 模式下运行。此 EVM 可配置为各种可选输出电压和开关频率。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。
参考设计
TIDA-050089 — 支持 GaN 的 48V–12V 1.1kW 两相降压转换器、1/4 砖型电源模块参考设计
此参考设计是一款基于两相降压转换器、适用于企业计算的 1.1kW、高密度 48V 至 12V 闭环总线转换器。此设计可实现大约 98% 的峰值效率。此设计采用 TI 的一款高性能氮化镓 (GaN) 功率级器件 LMG3100R017。控制电路使用 UCD3138A,这是一款采用 40 引脚四方扁平无歪伸引脚 (QFN) 封装的高性能微控制器。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-050095 — 支持 GaN 的 48V–12V 2kW 四相降压转换器、1/4 砖型电源模块参考设计
此参考设计是一款基于四相降压转换器、适用于企业计算的 2kW、高密度 48V 至 12V 闭环总线转换器。该设计在 48V VIN 下可实现高于 98% 的峰值效率和 97.5% 的满载效率。此设计采用 TI 的一款高性能氮化镓 (GaN) 功率级器件 LMG3100R017。控制电路使用 UCD3138A,这是一款采用 40 引脚四方扁平无歪伸引脚 (QFN) 封装的高性能微控制器。
设计指南:
PDF
参考设计
PMP41115 — 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计
该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 (...)
测试报告:
PDF
参考设计
TIDA-010042 — 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计
该参考设计是一款适用于 12V 和 24V 电池的最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,未来可用作电源优化器。该参考设计布局紧凑,适用于中小型太阳能充电器设计,可使用 15V 至 60V 太阳能电池板模块、12V 或 24V 电池供电运行,提供高达 16A 的输出电流。该设计利用降压转换器将太阳能电池板电压降低至电池电压。具有内部集成驱动器的半桥功率级由微控制器单元 (MCU) 控制,该微控制器单元使用扰动观测法计算最大功率点。该太阳能 MPPT 充电控制器在设计时便将各种实际设计注意事项考虑在内,其中包括电池反向保护、软件可编程警报和指示以及浪涌和 ESD 保护等。
参考设计
TIDA-010268 — 具有低侧 MOSFET 控制功能的 5 至 7 节串联电池包监测器参考设计
该参考设计是一款具有高电芯电压精度的 5 至 7 节串联锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包设计。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压、电池包电流和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、电芯欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。该产品采用低侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。得益于上述特性,该参考设计非常适用于电动工具和真空吸尘器电池包应用。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDN) | 11 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。