TPSM5601R5HEVM
4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V、1.5A 输出、电源模块评估板
TPSM5601R5HEVM
概述
TPSM5601R5HEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM5601R5H 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 1V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM5601R5H 的运行情况。
特性
- 4.2V 至 60V 输入电压范围
- 输出电流高达 1.5A
- 输出电压 1V 至 16V
- 5mm x 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM5601R5HEVM — TPSM5601R5H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | 使用 TPSM5601R5HEVM 和 TPSM5601R5HSEVM (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |
证书 | TPSM5601R5HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 12日 | ||||
证书 | TPSM5601R5HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 9日 |