数据表
TPSM5601R5H
- 提供功能安全
- 5mm × 5.5mm × 4mm 增强型 HotRod™ QFN
- 出色的热性能:在 85°C 且无气流的情况下具有高达 18W 的输出功率
- 标准封装尺寸:单个大型散热焊盘和所有引脚均分布在封装外围
- 专为可靠耐用的应用而设计
- 宽输入电压范围:4.2V 至 60V
- 高达 66V 的输入电压瞬态保护
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 带 EXT 后缀器件的结温范围:–55°C 至 +125°C
- 固定 1MHz 开关频率
- FPWM 运行模式
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 集成屏蔽式电感器和高频旁路电容器
- 符合 EN55011 EMI 标准
- 扩频选项可降低发射
- 26µA 非开关静态电流
- 单调启动至预偏置输出
- 无环路补偿或自举组件
- 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案
TPSM5601R5Hx 电源模块是一款高度集成的 1.5A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 60V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此 5mm × 5.5mm × 4mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术来实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装体的所有引脚均分布在外围,具有单个大型散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
TPSM5601R5Hx 是一款紧凑、易用的电源模块,具有 1.0V 至 16V 的可调节宽输出电压范围。总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择。全套功能集包括电源正常状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,因此 TPSM5601R5Hx 成为为各种应用供电的出色器件。空间受限型应用可从 5mm × 5.5mm 封装中受益。此外,TPSM5601R5HEXT 可在 –55°C 的更低温度下运行,TPSM5601R5HS 支持扩频运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 TPSM5601R5Hx 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 19日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 应用手册 | 通过展频进一步优化 EMI | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 | ||
| 白皮书 | Addressing Factory Automation Challenges with Innovations in Power Design | 2021年 9月 28日 | ||||
| 用户指南 | Using the TPSM5601R5H-IBB-EVM | PDF | HTML | 2021年 9月 8日 | |||
| 功能安全信息 | TPSM5601R5Hx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 8月 24日 | |||
| 证书 | TPSM5601R5H-IBB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 6日 | ||||
| 证书 | TPSM5601R5HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 12日 | ||||
| 应用手册 | Inverting Application for the TPSM5601R5H | PDF | HTML | 2020年 12月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H 评估板反向降压/升压 4.2V 至 60V 输入、1.5A 输出电源模块
TPSM5601R5H-IBB-EVM 评估模块 (EVM) 采用反相降压/升压 (IBB) 拓扑中配置的 TPSM5601R5H 电源模块,可提供反相输出电压(负输出)。该评估板还提供额外的电平转换电路,可减轻与失调电压相关的任何问题。该评估板可轻松评估 TPSM5601R5H 的反相运行。
评估板
TPSM5601R5HEVM — 4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V、1.5A 输出、电源模块评估板
TPSM5601R5HEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM5601R5H 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 1V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM5601R5H 的运行情况。
评估板
TPSM5601R5HSEVM — 具有扩展频谱功能的 TPSM5601R5HS 4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V、1.5A 输出电源模块 EVM
TPSM5601R5HSEVM 评估板 (EVM) 用于评估 TPSM5601R5HS 扩频电源模块的运行情况。其输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 1V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM5601R5HS 的运行情况。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B3QFN (RDA) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。