主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM5601R5HE

正在供货

采用增强型 HotRod™ QFN 封装的 -55°C 结温、60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1150 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 91
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1150 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 91
B3QFN (RDA) 15 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 提供功能安全
  • 5mm × 5.5mm × 4mm 增强型 HotRod™ QFN
    • 出色的热性能:在 85°C 且无气流的情况下具有高达 18W 的输出功率
    • 标准封装尺寸:单个大型散热焊盘和所有引脚均分布在封装外围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 宽输入电压范围:4.2V 至 60V
    • 高达 66V 的输入电压瞬态保护
    • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 带 EXT 后缀器件的结温范围:–55°C 至 +125°C
  • 固定 1MHz 开关频率
  • FPWM 运行模式
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 集成屏蔽式电感器和高频旁路电容器
    • 符合 EN55011 EMI 标准
    • 扩频选项可降低发射
  • 26µA 非开关静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举组件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案
  • 提供功能安全
  • 5mm × 5.5mm × 4mm 增强型 HotRod™ QFN
    • 出色的热性能:在 85°C 且无气流的情况下具有高达 18W 的输出功率
    • 标准封装尺寸:单个大型散热焊盘和所有引脚均分布在封装外围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 宽输入电压范围:4.2V 至 60V
    • 高达 66V 的输入电压瞬态保护
    • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 带 EXT 后缀器件的结温范围:–55°C 至 +125°C
  • 固定 1MHz 开关频率
  • FPWM 运行模式
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 集成屏蔽式电感器和高频旁路电容器
    • 符合 EN55011 EMI 标准
    • 扩频选项可降低发射
  • 26µA 非开关静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举组件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计方案

TPSM5601R5Hx 电源模块是一款高度集成的 1.5A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 60V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此 5mm × 5.5mm × 4mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术来实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装体的所有引脚均分布在外围,具有单个大型散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

TPSM5601R5Hx 是一款紧凑、易用的电源模块,具有 1.0V 至 16V 的可调节宽输出电压范围。总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择。全套功能集包括电源正常状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,因此 TPSM5601R5Hx 成为为各种应用供电的出色器件。空间受限型应用可从 5mm × 5.5mm 封装中受益。此外,TPSM5601R5HEXT 可在 –55°C 的更低温度下运行,TPSM5601R5HS 支持扩频运行。

TPSM5601R5Hx 电源模块是一款高度集成的 1.5A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 60V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此 5mm × 5.5mm × 4mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术来实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装体的所有引脚均分布在外围,具有单个大型散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

TPSM5601R5Hx 是一款紧凑、易用的电源模块,具有 1.0V 至 16V 的可调节宽输出电压范围。总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择。全套功能集包括电源正常状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,因此 TPSM5601R5Hx 成为为各种应用供电的出色器件。空间受限型应用可从 5mm × 5.5mm 封装中受益。此外,TPSM5601R5HEXT 可在 –55°C 的更低温度下运行,TPSM5601R5HS 支持扩频运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 TPSM5601R5Hx 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 19日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
功能安全信息 TPSM5601R5Hx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 8月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM5601R5HEVM — 4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V、1.5A 输出、电源模块评估板

TPSM5601R5HEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM5601R5H 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 1V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM5601R5H 的运行情况。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B3QFN (RDA) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频