TPSM82843678EVM-057
TPSM82843x 评估模块
TPSM82843678EVM-057
概述
TPSM82843x 评估模块 (EVM) 便于评估 TPSM82843x 系列 600mA 降压转换器,后者具有 275nA IQ,采用 2.45mm × 2.65mm x 1.27mm QFN 封装。该 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的更高输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。TPSM82843x 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型器件模块,面向空间受限的应用(如可穿戴设备、智能手机和工业设备)。
特性
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.4V 至 3.6V
- 275nA 静态电流(典型值)
- 600mA 输出电流
- 1% 的输出电压精度
- 射频友好型快速瞬态 DCS-Control
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPSM82843xEVM-057 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 6日 | |
证书 | TPSM82843678EVM057 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 9月 20日 |