主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM82843

正在供货

具有集成电感器的 275nA IQ、0.4V 至 3.6V 可选 VOUT、600mA 降压转换器模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.4 Features 1% accuracy, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.1 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 1500
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.4 Features 1% accuracy, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.1 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 1500
QFN-FCMOD (VCF) 7 6.615 mm² (2.45 mm × 2.7 mm)
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 0.4V 至 3.6V 输出电压范围
  • 275nA 典型静态电流,4nA 关断电流
  • 集成输出分频器产生的零反馈误差
  • 符合 1.2V 逻辑标准的 EN(使能)引脚
  • 600mA 输出电流和输出放电
  • 通过 VSET 引脚上的单个电阻器实现 1% 精度的电压选择
    • TPSM828436:0.4V 至 0.8V
    • TPSM828437:0.8V 至 1.8V
    • TPSM828438:1.8V 至 3.6V
  • 成本和尺寸经过优化的无源器件
    • 低至 4.7µF 的 CIN 和 COUT
    • 支持 0402 和 0201 电容器
  • 在省电模式下具有低输出电压纹波
  • 射频友好型快速瞬态 DCS-Control
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 2.45mm × 2.70mm × 1.29mm 的小型 QFN 封装
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 0.4V 至 3.6V 输出电压范围
  • 275nA 典型静态电流,4nA 关断电流
  • 集成输出分频器产生的零反馈误差
  • 符合 1.2V 逻辑标准的 EN(使能)引脚
  • 600mA 输出电流和输出放电
  • 通过 VSET 引脚上的单个电阻器实现 1% 精度的电压选择
    • TPSM828436:0.4V 至 0.8V
    • TPSM828437:0.8V 至 1.8V
    • TPSM828438:1.8V 至 3.6V
  • 成本和尺寸经过优化的无源器件
    • 低至 4.7µF 的 CIN 和 COUT
    • 支持 0402 和 0201 电容器
  • 在省电模式下具有低输出电压纹波
  • 射频友好型快速瞬态 DCS-Control
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 2.45mm × 2.70mm × 1.29mm 的小型 QFN 封装

高效 TPSM82843x 降压转换器系列支持 275nA 的超低 IQ(典型工作静态电流)和仅 4nA 的典型关断电流。电感器集成到 QFN 封装中,从而提高易用性,并将物料清单缩减为仅包含三个无源器件。

该射频友好型器件采用 DCS-Control 技术,可以实现低输出电压纹波。该器件旨在为 Wi-Fi 或蓝牙等无线应用供电。该器件以 1.5MHz 的频率开关,即使在低至 10µA 的轻负载电流下也能实现高效率,从而实现长电池寿命并简化热管理。由于集成了反馈分压器,湿度、温度或振动不会影响输出电压精度。因此,该器件也是工业负载点应用的理想选择。

通过 VSET 引脚上的标准 E48 (2%) 或 E96 (1%) 电阻器,每个器件型号的 18 个预定义输出电压(精度为 1%)中进行选择,支持各种应用。

高效 TPSM82843x 降压转换器系列支持 275nA 的超低 IQ(典型工作静态电流)和仅 4nA 的典型关断电流。电感器集成到 QFN 封装中,从而提高易用性,并将物料清单缩减为仅包含三个无源器件。

该射频友好型器件采用 DCS-Control 技术,可以实现低输出电压纹波。该器件旨在为 Wi-Fi 或蓝牙等无线应用供电。该器件以 1.5MHz 的频率开关,即使在低至 10µA 的轻负载电流下也能实现高效率,从而实现长电池寿命并简化热管理。由于集成了反馈分压器,湿度、温度或振动不会影响输出电压精度。因此,该器件也是工业负载点应用的理想选择。

通过 VSET 引脚上的标准 E48 (2%) 或 E96 (1%) 电阻器,每个器件型号的 18 个预定义输出电压(精度为 1%)中进行选择,支持各种应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS82740A 正在供货 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块 Integrated load switch and DVS
TPS82740B 正在供货 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块 Integrated load switch and DVS

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM82843x 具有集成电感器、采用 QFN 封装的 1.8V 至 5.5V、600mA、275nA 超低 IQ 、高效降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-25
证书 TPSM82843678EVM057 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-9-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82843678EVM-057 — TPSM82843x 评估模块

TPSM82843x 评估模块 (EVM) 便于评估 TPSM82843x 系列 600mA 降压转换器,后者具有 275nA IQ,采用 2.45mm × 2.65mm x 1.27mm QFN 封装。该 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的更高输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。TPSM82843x 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型器件模块,面向空间受限的应用(如可穿戴设备、智能手机和工业设备)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPSM82843 PSpice Transient Model (for TPSM828436VCFR)

SLVME89.ZIP (167 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPSM82843 PSpice Transient Model (for TPSM828437VCFR)

SLVME95.ZIP (160 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPSM82843 PSpice Transient Model (for TPSM828438VCFR)

SLVME96.ZIP (128 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCF) 7 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频