TPSM83102EVM

TPSM83102 评估模块

TPSM83102EVM

立即订购

概述

TPSM83102 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM83102 降压/升压转换器系列的运行情况和功能。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V。输出电压可通过 I2C 接口在 1V 至 5.5V 之间进行编程。该 EVM 的工作输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,当 VIN ≥ 2.7V 时,输出电流可高达 1.5A。

特性
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1V 至 5.5V
  • 通过 USB2ANY 可调节输出电压
电源模块(集成电感器)
TPSM83102 具有集成电感器和 I²C 的 1.5A 输出电流、降压/升压 MicroSiP™ 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM83102EVM-125 — TPSM83102 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM83102EVM-125 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 18日
证书 TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频