数据表
TPSM83102
- 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
- 器件启动时输入电压大于 1.65V
- 1V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
- 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
- VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 1.5A
- VIN ≥ 2.7V、VOUT = 3.3V 时,输出电流为 1.2A
- 在整个负载范围内具有高效率
- 8µA 静态电流(典型值)
- 可配置的自动节电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压/升压模式架构
- 无缝模式转换
- 正向和反向电流运行
- 启动至预偏置输出
- 固定频率运行,2MHz 开关频率
- 安全、可靠运行的特性
- 过流保护和短路保护
- 采用有源斜坡的集成软启动
- 过热保护和过压保护
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- 小尺寸解决方案
- 2.6mm × 2.0mm × 1.2mm(最大值)8 引脚 µSiP 封装
TPSM83102 和 TPSM83103 是采用小型 µSiP 模块封装的恒定频率峰值电流模式控制降压/升压转换器,具有 3A 的典型峰值电流限制和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。
根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPSM83102 和 TPSM83103 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8µA 静态电流和省电模式电源可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。
该器件采用 µSiP 模块封装,具有非常小的解决方案尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM83102 和 TPSM83103 1.2A 输出电流降压/升压模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 10日 |
| 技术文章 | 电源模块的封装类型及相应的优点 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 | |
| 技术文章 | 電源模組封裝類型及其優勢 | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 | |||
| 技术文章 | 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 | |||
| 证书 | TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM83102EVM — TPSM83102 评估模块
TPSM83102 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM83102 降压/升压转换器系列的运行情况和功能。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V。输出电压可通过 I2C 接口在 1V 至 5.5V 之间进行编程。该 EVM 的工作输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,当 VIN ≥ 2.7V 时,输出电流可高达 1.5A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USIP (SIU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。