TS3USB221EVM
TS3USB221 评估模块
TS3USB221EVM
概述
TS3USB221EVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递,还可以将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221 时可能涉及的高速 USB 2.0 标准)的符合性。
特性
- 2.5V 和 3.3V 的 VCC 工作电压
- VI/O 接受高达 5.5V 的电压信号
- 1.8V 兼容控制引脚输入
- 低功耗模式(如果 OE 已禁用)(1 mA)
- rON = 6Ω(最大值)
- ΔrON = 0.2Ω(典型值)
- Cio(on) = 6pF(最大值)
- 低功耗:30mA(最大值)
- ESD > 2000V 人体模型 (HBM)
- 高带宽:1.1GHz(典型值)
协议和总线开关和多路复用器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TS3USB221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) | 2009-10-26 |