TS3USB221A

正在供货

具有单独使能和 ESD 保护的高速 USB 2.0 1:2 多路复用/多路解复用开关

产品详情

Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 900 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 6 Off isolation (typ) (dB) -41 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 900 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 6 Off isolation (typ) (dB) -41 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
UQFN (RSE) 10 3 mm² (2 mm × 1.5 mm)
  • 在 2.5V 至 3.3V VCC 下运行
  • VI/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
  • RON = 6Ω(最大值)
  • ΔRON = 0.2Ω(典型值)
  • CIO(ON) = 6pf(典型值)
  • 低功耗(最大值为 30µA)
  • 高带宽(典型值为 900MHz)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 性能经测试符合 JEDEC JS-001 标准
    • 7000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型 (JEDEC JS-002)
  • ESD 性能 I/O 接地
    • 12kV 人体放电模型
  • 在 2.5V 至 3.3V VCC 下运行
  • VI/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
  • RON = 6Ω(最大值)
  • ΔRON = 0.2Ω(典型值)
  • CIO(ON) = 6pf(典型值)
  • 低功耗(最大值为 30µA)
  • 高带宽(典型值为 900MHz)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 性能经测试符合 JEDEC JS-001 标准
    • 7000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型 (JEDEC JS-002)
  • ESD 性能 I/O 接地
    • 12kV 人体放电模型

TS3USB221A 器件是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (900MHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。该器件还具有低功耗模式,可将功耗降低至 1µA,适用于使用电池或具有有限功率预算的便携式应用。该器件经过精心设计,可实现低位间偏移和高通道间噪声隔离,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。

TS3USB221A 器件在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用微型 µQFN 封装 (2mm × 1.5mm),在自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

TS3USB221A 器件是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (900MHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。该器件还具有低功耗模式,可将功耗降低至 1µA,适用于使用电池或具有有限功率预算的便携式应用。该器件经过精心设计,可实现低位间偏移和高通道间噪声隔离,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。

TS3USB221A 器件在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用微型 µQFN 封装 (2mm × 1.5mm),在自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TS3USB3000 正在供货 DPDT USB 2.0 高速和移动高清链路 (MHL) (6.1GHz) 开关 higher bandwidth device and pin to pin with TS3USB221RSE

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS3USB221A 具有单使能端和 ESD 保护的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器和多路信号分离器开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-10-24
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14
白皮书 Selecting signal switches to enable IoT communication modules 2017-3-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TS3USB221EEVM — TS3USB221E 评估模块

TS3USB221EEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 IEC 级别 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221E 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TS3USB221EVM — TS3USB221 评估模块

TS3USB221EVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递,还可以将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221 时可能涉及的高速 USB 2.0 标准)的符合性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer and Demultiplexer Switch With Sing

SCDM218.ZIP (1650 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频