TTC-3P-HY330101

概述

HY-330101 模块基于 TI CC3301,是 Wi-Fi® + Bluetooth® 二合一无线模块的核心设计。Wi-Fi 支持 IEEE 802.11b/n/ax MAC、基带和射频收发器、2.4GHz、20MHz、单空间流、基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3,还支持 4 位 SDIO 主机接口和高达 50Mbps 的应用吞吐量。蓝牙支持低功耗蓝牙 5.4、LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展,以及使用 UART 接口的主机控制器接口 (HCI) 传输。此模块带有一个 44 引脚定位孔。尺寸为 12*12*2.5mm,包括屏蔽罩。

特性
  • 2.4GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) 和低功耗蓝牙 5.4 配套 IC
  • 能够运行 TCP/IP 堆栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC
  • 具有高达 +20dBm 的输出功率、用于完整无线解决方案的集成式 2.4GHz PA
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 增强的安全性(安全主机接口、固件身份验证、防回滚保护)
  • 支持连接不同射频通道上的 Wi-Fi 设备的多角色功能
  • 电源管理(VIO:1.8V,VBAT:3.0V 至 3.6V)
Wi-Fi 产品
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

子卡

HY-330101 — Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 双模物联网通信模块

支持的产品和硬件

HY-330101 — Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 双模物联网通信模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。