CC3301
主要特性
-
Wi-Fi 6 (802.11ax)
-
CC3301 器件中的低功耗蓝牙 5.4
-
是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC
-
集成 2.4GHz PA,可提供输出功率高达 +20.5dBm 的完整无线解决方案。
-
工作温度:-40°C 至 +105°C
-
应用吞吐量高达 50Mbps
- Wi-Fi 6
- 2.4GHz ,20MHz,单空间流
- 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
- OFDMA、触发帧、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和目标唤醒时间 (TWT),可提高效率
- 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
- 出色的互操作性
- 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
- 低功耗蓝牙 5.4
- LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
- 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
- 增强安全性
- 安全主机接口
- 固件身份验证
- 防回滚保护
- 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
- 可选天线分集或选择
- 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
- 电源管理
- VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
- VPA:3.3V
- 时钟源
- 40MHz XTAL 快速时钟
- 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
- 小封装尺寸
- 易于设计,采用 40 引脚 5mm × 5mm Quad Flat No-Leaded (QFN) 封装,间距为 0.4mm
SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,使工程师能够放心地连接更多应用。CC33xx 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 器件。CC3300 和 CC3301 是此引脚对引脚兼容系列中的首批双频带器件。
CC330x 提供 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙,同时兼容 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac)。这些 CC330x 器件是德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC330x 是基于成熟的技术设计而成。这些器件非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC330x 将 Wi-Fi 6 的高效性能带入物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用中,并配备了占用空间较小的 PCB 和高度优化的物料清单。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC330x SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙® 配套 IC 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-11-12 |
| 应用手册 | CC33xx/CC35xxE 简化射频测试指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 用户指南 | CC33xx 硬件集成 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-29 | ||
| 用户指南 | WFA QuickTrack Control 应用程序与 CC33xx (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-12 | |
| 用户指南 | CC33xx WLAN 特性 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-4-26 | |
| 应用手册 | SimpleLink CC33xx 安全特性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-2-5 | |
| 应用手册 | CC33xx 生产线指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-9 | |
| 技术文章 | How little-known capabilities of Wi-Fi®︎ 6 help connect IoT devices with confidence | PDF | HTML | 2024-1-2 | |||
| 应用手册 | SimpleLink CC33xx 主机接口 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-3 | |
| 应用简报 | 基于 AM625 且具有 HMI 的智能互联交流 2 级电动汽车充电站 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-8-31 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ CC3351 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。新的 Wi-Fi 双频段功能是确保向任何 Wi-Fi 路由器轻松配置设备的理想选择。CC3351 BoosterPackTM 插件模块 (BP-CC3351) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad 或处理器板,从而实现快速软件开发。
此套件可用于 3 种配置:
- MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3351 + LaunchPad 且 (...)
M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ CC3351 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3351 M.2 卡插件模块 (M2-CC3351) 是测试和开发板,可轻松连接到支持 M.2 Key E 接口的 TI 处理器板或其他处理器板,从而实现快速软件开发。
此 M2 卡可轻松与以下处理器主板配对:
- SK-AM62B-P1
- SK-AM62A-LP
- SK-AM62-LP
- TMDS62LEVM
BEAGLEY-AI — 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机
Beagley®AI 是一款开源单板计算机,旨在简化构建智能人机界面 (HMI) 的过程,为可靠的嵌入式系统添加摄像头和高速连接。它拥有功能强大的 64 位四核 A53 处理器,与 C7x DSP 搭配的多个强大 AI 加速器,支持多达三路并发显示输出的集成 50GFLOP GPU 以及包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 在内的现代连接方式。
该板与扩展系统功能的各种现有配件兼容,如以太网供电 (PoE)、NVMe 存储和 5G 连接。
凭借极具竞争力的价格和用户友好的设计,Beagle Y AI 通过使用 BeagleBoard (...)
BDE-3P-BW330X — BDE BW330x 无线模块
BDE-3P-BW330x 模块是基于 TI CC3301/CC3300 的 2.4GHz Wi-Fi 6 和(低功耗 Bluetooth® 组合)无线模块。这些模块非常适合用于运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用(应用吞吐量要求高达 50Mbps)。提供的不同型号可满足各种集成要求。这些模块提供三种天线选项:ANT 引脚用于外部天线,U.FL 连接器用于外部天线,以及集成的 PCB 迹线天线。工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,且“-IN”(扩展工业级)型号具有 -40℃ 至+105℃ 的扩展工作温度范围。提供三种外形:常规尺寸 LGA (...)
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33 — 基于 CC3301 的 BeagleBoard.org® 基金会 WiFi 6 和 BLE 5.4 无线连接模块
BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 和 BM3301-1216 基于 CC33 Wi-Fi® 6 配套 IC。
1.BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313(Seeed Studio SKU:113991155,UPC:640265311079)是一款 13×13 BGA 模块,与 TI 的 WL18xxMOD 系列尺寸兼容,便于轻松实现升级和成本削减。它已用于 BeagleY-AI 的生产中,适用于评估,并可通过全球分销渠道提供。
2.BeagleBoard.org® (...)
BEAGLE-BADGE — 基于 AM62L 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge 单板计算机
BeagleBadge 将强大的内置检测能力与出色的扩展灵活性相结合,为可穿戴器件注入全新的设计理念。它具有板载光传感器、用于精确位置和方向反馈的加速计/陀螺仪以及集成的温度和湿度监测功能,使用户能够设计出直观且具有情境感知能力的交互体验。除了其核心功能之外,双 QWIIC、Grove 和 mikroBUS 接头还可解锁数千种额外的传感器和执行器 — 从脉动式血氧计和紫外光谱仪,到指纹识别器、GPS、触觉反馈和音频器件。这种非凡的模块化特性使 BeagleBadge (...)
JIAAN-3P-TA3351NA-A — Cansec Wireless TA3351NA-A Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 模块
PIDEU-3P-W602 — Panasonic Industry W602 无线模块
PAN W602-1 是一个具有集成低功耗 Bluetooth® 的单频带 2.4GHz 配套模块,适用于注重成本效益的项目,并且基于德州仪器 (TI) 的 CC3301 芯片组。
PAN W602-2 是一个具有集成低功耗蓝牙的双频带 2.4GHz 和 5GHz 配套模块,适用于需要更高数据速率或更少干扰的项目,并且基于德州仪器 (TI) 的 CC3351 芯片组。
这些配套模块通过 SDIO 或 SPI(对于 Wi-Fi®)和 HS UART 或 SPI(对于蓝牙)连接到任何 Linux® 或 FreeRTOS 驱动的主机平台,以实现无缝无线通信。
(...)
SPARK-3P-WL62031XI — SparkLAN WL62031XI Wi-Fi 6 和 BLE 5.3 模块
SparkLAN 提供出色的无线解决方案,包括商业级和工业级无线模块,并为开发和生产提供技术支持和咨询服务。
WL62031XI 是组合收发器模块,支持 Wi-Fi 6 2.4GHz 和低功耗 Bluetooth® 5.3。此器件非常适合用于运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用,其中 IP 层的峰值吞吐量要求最大为 50Mbps(在理想连接情况下)。高度集成的 WL62031XI 模块可应用于家庭自动化、医疗、体育和健身、电网基础设施等应用。
TTC-3P-HY330101 — 用于 CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC 的 TTC Wi-Fi® 模块
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
SimpleLink Connect 移动应用是一个适用于移动设备的低功耗 Bluetooth® 应用示例,可与以下器件配合使用:
- 运行 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 的 CC23XX 器件
- 连接到运行 CC33XX-SOFTWARE 的主机的 CC33xx 器件
该应用为用户提供了使用 iOS 或 Android 快速构建自己的移动应用的基础。提供了源代码,可轻松进行定制。
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。
CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW — CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX QuickTrack Control 应用是一款用于 Wi-Fi® 认证的 Wi-Fi 自动化测试工具
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification
是否在寻找 CC3XXX 认证支持?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成 CC31XX、CC32XX 和 CC33XX 产品的认证。在此页面中,您可以找到关于我们的模块和评估板的最新认证报告,适用于使用倒装芯片解决方案进行设计的客户。
CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices
TIDA-010262 — 采用数据线供电的四端口 10BASE-T1L 单线对以太网参考设计
该参考设计展示了一个以太网网关,该网关充当四个具有数据线供电 (PoDL) 功能的 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口和一个 1000BASE-T 以太网端口之间的桥梁。四个 SPE 端口充当电源设备 (PSE),为现场器件提供 24V 电压。该网关由 AM6442 微处理器控制并采用 Linux® 操作系统,支持灵活且可扩展的开源软件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。