TUSB1044RNQEVM

高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块

TUSB1044RNQEVM

立即订购

概述

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。

特性
  • 即插即用
  • 在 DisplayPort 灌电流模式下运行
  • 无需使用通过 5V 直流输入运行的外部电源
  • 可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以进行评估
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

 

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器

 

USB 端口保护 IC
TPD6S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护 TPD6S300A USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB212 具有直流升压功能的 USB 2.0 高速信号调节器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TUSB1044 有源线缆评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 4月 22日
数据表 TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 8日
证书 TUSB1044RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频