TUSB211RPTREVM

TUSB211 评估模块

TUSB211RPTREVM

立即订购

概述

TUSB211RPTR 评估模块 (EVM) 旨在提供一种简单的方法来演示 TUSB211A 的信号调节功能。此 EVM 经过预先配置,可使用标准 USB 电缆将 EVM 上的 Type-B 连接器连接到主机 PC 上的 Type-A 插座,USB 设备可以插入 EVM 的 Type-A 插座。

特性
  • 即插即用设计
  • 无需外部电源;由来自主机端口的 VBUS 供电
  • 五组开关可方便更改配置
  • 包含用于监控 TUSB211A 某些器件引脚以及器件电源的接头
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB211A USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器 TUSB211A-Q1 汽车级 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB211RPTREVM — TUSB211 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB211RPTREVM TUSB211 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB211RPTR 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-9
证书 TUSB211RPTREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持