主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB211A-Q1

正在供货

汽车级 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

产品详情

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 3500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C
  • 宽电源电压范围:2.3V 至 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 兼容 USB 2.0、On-The-Go (OTG) 2.0 和电池充电 (BC) 1.2
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 主机或器件无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器值实现四种可选的信号 EQ(边沿升压与直流升压)设置
  • 支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB211A-Q1 器件
  • 可扩展解决方案 – 器件可通过菊花链连接用于高损耗应用
  • 与 TUSB211/212/214/216/217A 引脚兼容 (3.3V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C
  • 宽电源电压范围:2.3V 至 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 兼容 USB 2.0、On-The-Go (OTG) 2.0 和电池充电 (BC) 1.2
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 主机或器件无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器值实现四种可选的信号 EQ(边沿升压与直流升压)设置
  • 支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB211A-Q1 器件
  • 可扩展解决方案 – 器件可通过菊花链连接用于高损耗应用
  • 与 TUSB211/212/214/216/217A 引脚兼容 (3.3V)

TUSB211A-Q1 是第三代 USB™ 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于容性负载)和直流损失(由于电阻损耗)。

TUSB211A-Q1 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。

此外,TUSB211A-Q1 还具有预均衡功能,可补偿较长电缆应用中的码间串扰 (ISI) 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB211A-Q1 的影响。

TUSB211A-Q1 可在不改变数据包计时或不增加传播延迟的情况下提高信号质量。

TUSB211A-Q1 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。

TUSB211A-Q1 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议兼容。

TUSB211A-Q1 是第三代 USB™ 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于容性负载)和直流损失(由于电阻损耗)。

TUSB211A-Q1 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。

此外,TUSB211A-Q1 还具有预均衡功能,可补偿较长电缆应用中的码间串扰 (ISI) 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB211A-Q1 的影响。

TUSB211A-Q1 可在不改变数据包计时或不增加传播延迟的情况下提高信号质量。

TUSB211A-Q1 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。

TUSB211A-Q1 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB211A-Q1 汽车类 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB211RPTREVM — TUSB211 评估模块

TUSB211RPTR 评估模块 (EVM) 旨在提供一种简单的方法来演示 TUSB211A 的信号调节功能。此 EVM 经过预先配置,可使用标准 USB 电缆将 EVM 上的 Type-B 连接器连接到主机 PC 上的 Type-A 插座,USB 设备可以插入 EVM 的 Type-A 插座。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频