TUSB212EVM
USB 2.0 高速信号调节器评估模块
TUSB212EVM
概述
TUSB212 是一款 USB 高速信号调节器,设计用于补偿传输通道中的 ISI 信号损失。设计用作 USB 主机和 USB 器件之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。
特性
- 即插即用设计
- 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
- 可通过接头检修 I2C 总线
- 可通过 DIP 开关进行配置
USB 转接驱动器和多路复用器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TUSB212 Evaluation Module | 2017年 8月 8日 | |||
证书 | TUSB212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |