TUSB212-Q1
- 符合汽车应用 要求:
- 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C3
- 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
- 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
- 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
- 超低 USB 断开和关断功耗
- 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
- D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
- 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
- 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
- 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
TUSB212-Q1 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
TUSB212-Q1 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB212-Q1 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。
借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。
此外,TUSB212-Q1 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB212-Q1 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 8月 21日 |
白皮书 | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
技术文章 | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 | |||
技术文章 | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015年 10月 8日 | |||
白皮书 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
白皮书 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB212EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块
TUSB212 是一款 USB 高速信号调节器,设计用于补偿传输通道中的 ISI 信号损失。设计用作 USB 主机和 USB 器件之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01432 — 具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计
此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快其媒体端口系统的开发速度。此参考设计通过灵活的无源解决方案,最大程度地简化了研发工作,该解决方案使系统能与音响主机进行角色交换,并能使用 1x2 英寸小型解决方案为 USB Type-C 和传统器件充电。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。