UCC14131EVM-070
UCC14131-Q1 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块
UCC14131EVM-070
概述
UCC14131-Q1 是一款直流/直流转换器模块,采用 3.5mm 薄型宽体 SOIC 集成封装,可提供 1.5W 的 5kVRMS 隔离式电源。UCC14131EVM-070 EVM 可以在 11.5VIN 至 14VIN 范围内运行,并配置为 12V 和 5V 的双路正输出。该 EVM 展示了高电压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中所用 GaN、Si、SiC 和 IGBT 栅极驱动器 IC 所需的典型辅助电源电压。
特性
- UCC14131-Q1 1.5W 直流/直流转换器模块具有双路 12V 和 5V 正输出电压,为 GaN、Si、SiC 和 IGBT 栅极驱动器 IC 提供辅助电源
- 变压器、功率级和控制完全集成在一个 12.8mm x 7.55mm x 3.55mm 薄型宽体 36 引脚 SOIC 封装中
- 符合 AEC-Q100 标准,在高达 105°C 下提供满额定功率,3.5pF 隔离电容,SSM 频率调制和低电磁发射
- 5kVRMS 隔离、输入 OVP、输出 OCP、功率限制、电源正常指示、使能和集成软启动
- EVM 在易于使用的测试平台中展示了对需要 GaN、Si、SiC 和 IGBT 栅极驱动器辅助电源的应用至关重要的功能
隔离式电源模块(集成变压器)
立即订购并开发
评估板
UCC14131EVM-070
— UCC14131-Q1 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | 在汽车和工业应用中使用 UCC14131EVM-070 对 GaN 和栅极驱动器 IC 进行偏置 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 | |
证书 | UCC14131EVM-070 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 15日 |