UCC14131-Q1
- 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
- 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、GaN、SiC 和 Si MOSFET
- 输入电压范围:10V 至 18V,绝对最大值为 32V
- T A ≤ 105°C 时输出功率为 1.5W
- 在 T A = 105°C 且 10V < V VIN < 18V 时输出功率为 1.0W
- 可调单路或双路输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内的调节精度为 <±1.3%
- 通过展频调制和集成变压器设计降低电磁发射
- 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
- CMTI > 150kV/µs
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
- 温度等级 1: -40°C ≤ T A ≤ 125°C
- 功能安全型
- 计划的安全相关认证:
-
符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7071VPK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
-
符合 CQC GB4943.1 标准的增强型绝缘
-
- 36 引脚宽体 SSOP 封装
UCC14131-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。 UCC14131-Q1 集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可实现高效率和超低的发射。该器件可通过 12V 稳压输入提供隔离式 12V 输出,用于驱动 GaN 和 Si MOSFET,以及通过 15V 稳压输入提供隔离式 15V 或 18V 输出,以便偏置 SiC MOSFET 或 IGBT 的驱动器电路。高精度可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,而又不会对功率器件栅极造成过应力。
UCC14131-Q1 可以高效提供高达 1.5W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要非常少的外部元件,并且具有片上器件保护功能,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC14131EVM-070 — UCC14131-Q1 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块
TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
TIDA-010938 — 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计
TIDA-010210 — 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计
PMP23223 — 具有辅助电源的智能隔离式栅极驱动器参考设计
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1 和 UCC14341-Q1 都是集成辅助电源的直接替代产品,每个产品都具有不同的目标输入电压和输出功率。
UCC14xxx-Q1 信息:
- UCC14240-Q1
- 隔离:基础型
- 输入电压 (V):24(21 至 27)
- 输出电压 (V):25(18 至 25)
- 功率输出 (W):2
- (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。