主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC14130-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 8.5 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 10 Features 1.5W, Basic isolation, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 8.5 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 10 Features 1.5W, Basic isolation, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DWN) 36 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
  • 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、GaN、SiC 和 Si MOSFET
  • 输入电压范围:10V 至 18V,绝对最大值为 32V
  • T A ≤ 105°C 时输出功率为 1.5W
  • 在 T A = 105°C 且 10V < V VIN < 18V 时输出功率为 1.0W
  • 可调单路或双路输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内的调节精度为 <±1.3%
  • 通过展频调制和集成变压器设计降低电磁发射
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1: -40°C ≤ T A ≤ 125°C
  • 功能安全型
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 5657VPK 基础型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3000V RMS 隔离
    • 符合 CQC GB4943.1 标准的基本绝缘
  • 36 引脚宽体 SSOP 封装
  • 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、GaN、SiC 和 Si MOSFET
  • 输入电压范围:10V 至 18V,绝对最大值为 32V
  • T A ≤ 105°C 时输出功率为 1.5W
  • 在 T A = 105°C 且 10V < V VIN < 18V 时输出功率为 1.0W
  • 可调单路或双路输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内的调节精度为 <±1.3%
  • 通过展频调制和集成变压器设计降低电磁发射
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1: -40°C ≤ T A ≤ 125°C
  • 功能安全型
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 5657VPK 基础型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3000V RMS 隔离
    • 符合 CQC GB4943.1 标准的基本绝缘
  • 36 引脚宽体 SSOP 封装

UCC14130-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。 UCC14130-Q1 集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可实现高效率和超低的发射。该器件可通过 12V 稳压输入提供隔离式 12V 输出,用于驱动 GaN 和 Si MOSFET,以及通过 15V 稳压输入提供隔离式 15V 或 18V 输出,以便偏置 SiC MOSFET 或 IGBT 的驱动器电路。高精度可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,而又不会对功率器件栅极造成过应力。

UCC14130-Q1 可以高效提供高达 1.5W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要非常少的外部元件,并且具有片上器件保护功能,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。

UCC14130-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。 UCC14130-Q1 集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可实现高效率和超低的发射。该器件可通过 12V 稳压输入提供隔离式 12V 输出,用于驱动 GaN 和 Si MOSFET,以及通过 15V 稳压输入提供隔离式 15V 或 18V 输出,以便偏置 SiC MOSFET 或 IGBT 的驱动器电路。高精度可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,而又不会对功率器件栅极造成过应力。

UCC14130-Q1 可以高效提供高达 1.5W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要非常少的外部元件,并且具有片上器件保护功能,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC14131-Q1 正在供货 汽车级 1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块 Reinforced isolation version
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC14241-Q1 正在供货 汽车级 2W、24V VIN、25V VOUT、高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块 Supports higher input and output voltage
UCC14141-Q1 正在供货 汽车级 1.5W、12V VIN、25V VOUT 高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块 Supports higher output voltage
功能与比较器件相似。
UCC25800-Q1 正在供货 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器 9-V to 34-V converter offering lower isolation capacitance and lower EMI

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC14130-Q1 汽车类、1.5W、12V VIN/12V VOUT、15V VIN/15V VOUT、高密度、> 3kVRMS 隔离式直流/直流模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-25
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
白皮书 电动汽车牵引逆变器的设计优先事项 PDF | HTML PDF | HTML 2026-2-24
证书 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No. E181974 (Rev. A) 2025-1-7
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) PDF | HTML 2024-9-3
证书 UCC1xxx0-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435060 2024-8-16
证书 UCC1xxx0-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435060 2024-8-16
技术文章 开发下一代电气化驱动系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-22
功能安全信息 UCC1413x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2023-8-11
白皮书 牵引逆变器 – 汽车电气化的推动力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-8-17
应用手册 UCC14240-Q1 简化了隔离式栅极驱动器的 HEV、EV 偏置电 源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
技术文章 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022-6-8
技术文章 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022-3-14
技术文章 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022-2-24
更多文献资料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021-12-15
技术文章 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021-9-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC14131EVM-070 — UCC14131-Q1 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

UCC14131-Q1 是一款直流/直流转换器模块,采用 3.5mm 薄型宽体 SOIC 集成封装,可提供 1.5W 的 5kVRMS 隔离式电源。UCC14131EVM-070 EVM 可以在 11.5 VIN 至 14 VIN 范围内运行,并配置为 12V 和 5V 的双路正输出。该 EVM 展示了高电压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中所用 GaN、Si、SiC 和 IGBT 栅极驱动器 IC 所需的典型辅助电源电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

UCC14131-Q1-CALC — UCC14131-Q1 calculator tool

Calculator tool to generate BOM component values and help customer's applications.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23223 — 具有辅助电源的智能隔离式栅极驱动器参考设计

此参考设计展示了 UCC21732 栅极驱动器与 UCC14xxx 系列辅助电源的组合。此设计可用于驱动各种功率管,包括直接连接到 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 模块。此参考设计可用作高侧或低侧驱动器,也可使用容性模拟负载进行测试。

UCC14240-Q1、UCC14141-Q1 和 UCC14341-Q1 都是集成辅助电源的直接替代产品,每个产品都具有不同的目标输入电压和输出功率。

UCC14xxx-Q1 信息:

  • UCC14240-Q1
    • 隔离:基础型
    • 输入电压 (V):24(21 至 27)
    • 输出电压 (V):25(18 至 25)
    • 功率输出 (W):2
  • (...)
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31182 — 使用四种不同拓扑的隔离式辅助电源参考设计

此参考设计展示了四种隔离式辅助电源设计,分别采用 PSR 反激式、推挽式、LLC 谐振和隔离式直流/直流模块几种不同拓扑。这些拓扑都具有特定的优势,但同时也存在各种权衡。在尽可能保持相似电气参数的情况下,我们使用四种硬件设计充分比较了这些拓扑。这些设计的输入和输出电压均为 15V,最大负载电流为 100mA。 

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010210 — 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计

此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相 ANPC 逆变器功率级设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 100kHz 的更高开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 1000V 的较高直流母线电压下使用额定电压为 600V 的功率器件。较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而使峰值效率达到 98.5%。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWN) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频