UCC21520EVM-286

UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

UCC21520EVM-286

立即订购

概述

UCC21520EVM-286 适用于评估 UCC21520DW,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可以作为驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计,具备 UCC21520 引脚功能识别、元件选择指南以及 PCB 布局示例。

特性
  • 使用 UCC21520 驱动高达 1200VDC 的 MOSFET、IGBT、SiC 的布局示例
  • 外设元件选择参考
  • 每个引脚在 PCB 布局中进行了扩展,可进行引脚功能识别
  • PCB 板切口有助于在初级侧和次级侧之间进行高压隔离测试
  • 更大限度地增加了两个输出通道间的爬电距离
隔离式栅极驱动器
UCC20520 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with single input UCC21520 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21520-Q1 Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21521 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime UCC21550 具有禁用功能、可编程死区时间的增强型 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21550-Q1 具有禁用功能、可编程死区时间的汽车级增强型 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC21520EVM-286 UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、 UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-10-14
证书 UCC21520EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频