UCC20520
- 单输入、双输出
- 工作温度范围:–40 至125° C
- 开关参数:
- 19ns 典型传播延迟
- 10ns 最小脉冲宽度
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉宽失真
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns
- 浪涌抗扰度高达 12.8kV
- 隔离栅寿命大于 40 年
- 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可与数字控制器和模拟控制器连接
- 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
- 可编程死区时间
- 抑制短于 5ns 的输入脉冲和噪声瞬态
- 快速禁用电源定序
- 业界通用的宽体 SOIC-16 (DW) 封装
- 安全相关及监管批准:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 8000VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
- 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
- 获得 CQC 认证,符合 GB4943.1-2011 标准
UCC20520 是一款隔离式单输入、双通道栅极驱动器,其峰值拉电流为 4A,峰值灌电流为 6A。该器件设计用于驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真度。
输入侧通过 5.7kVRMS 增强型隔离层与两个输出驱动器隔离,具有最少100V/ns的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离,支持的工作电压高达 1500 VDC。
该驱动器可用于具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,并在开路或接地时允许正常运行。作为一种故障安全措施,初级侧逻辑故障强制两个输出均为低电平。
此器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 到 18V 的宽输入电压 VCCI 范围使得该驱动器适用于与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
凭借所有这些高级特性,UCC20520 能够在各种各样的电源应用中实现高效率、高电源密度和稳健性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有单输入的UCC205204A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-3-17 |
| 证书 | UCC215xx CQC Certificate of Product Certification (Rev. A) | 2026-10-14 | ||||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026-10-2 | ||||
| 证书 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) | 2025-9-8 | ||||
| 证书 | UCC2152x & UCC2153x CQC Certificate (DW & DWK Packages - TAI) (Rev. A) | PDF | HTML | 2023-8-16 | |||
| 应用简报 | 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-11-14 | |
| 应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020-4-29 | |||
| 应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020-4-29 | |||
| 证书 | CSA Product Certificate (Rev. A) | 2019-8-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块
UCC21520EVM-286 适用于评估 UCC21520DW,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可以作为驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计,具备 UCC21520 引脚功能识别、元件选择指南以及 PCB 布局示例。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。