UCC25660EVM-064
UCC25660 评估模块
UCC25660EVM-064
概述
UCC25660EVM-064 可帮助设计人员评估 UCC25660 LLC 谐振控制器的运行情况和性能。此评估模块 (EVM) 演示了 UCC25660 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。此 EVM 可接受 365V 至 410V 的直流输入和 85VAC 至 264VAC 的交流输入电压,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 180W。
特性
- 增强的轻负载管理,用于降低可闻噪声和待机功耗
- 集成高电压启动和集成栅极驱动器可降低 BOM 总数
- 强大的保护特性,包括逐周期电流限制、过功率保护、自动电容区规避、过压和过流
- X 电容器放电功能
- 集成 PFC 开/关控制信号
- 自适应死区时间
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | UCC25660x 半桥 LLC 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 | |
证书 | UCC25660EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 12日 |