UCC25660

正在供货

宽 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器

产品详情

Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 18.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog Features Extended power range, High frequency, High-voltage startup, Integrated X-cap discharge, Low audible noise, PFC ON/OFF signal, USB C/PD compatible, Wide VIN, Wide VOUT
Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 18.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog Features Extended power range, High frequency, High-voltage startup, Integrated X-cap discharge, Low audible noise, PFC ON/OFF signal, USB C/PD compatible, Wide VIN, Wide VOUT
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 50kHz 至 750kHz 满载开关频率
  • IPPC 控制可实现宽输入和输出 LLC (WLLC) 运行
  • 增强的轻负载管理:
    • 高频脉冲跳跃可提高轻负载效率
    • 低频突发可实现低待机功耗
    • 可闻频率范围跳跃可降低可闻噪声
    • 集成 PFC 开/关控制信号有助于进一步降低待机功耗
  • 内部谐振电容器电压合成器可提高信号可靠性并支持高启动频率
  • 自动电容区规避
  • 具有超低浪涌电流的自适应软启动
  • 集成高电压启动(UCC256601、UCC256602 和 UCC256604)
  • X 电容器放电(UCC256601 和 UCC256604)。
  • 集成式 +0.6/-1.2A 栅极驱动
  • 全面保护
    • 50ns 过流保护 (OCP) - 逐周期电流限制
    • 过压保护 (OVP)、内部和外部过热保护 (OTP)
    • 具有内部 19V VCCP 钳位的输入和 VCCP UVLO
  • SOIC-14 封装,移除了用于高压间隙的引脚
  • 50kHz 至 750kHz 满载开关频率
  • IPPC 控制可实现宽输入和输出 LLC (WLLC) 运行
  • 增强的轻负载管理:
    • 高频脉冲跳跃可提高轻负载效率
    • 低频突发可实现低待机功耗
    • 可闻频率范围跳跃可降低可闻噪声
    • 集成 PFC 开/关控制信号有助于进一步降低待机功耗
  • 内部谐振电容器电压合成器可提高信号可靠性并支持高启动频率
  • 自动电容区规避
  • 具有超低浪涌电流的自适应软启动
  • 集成高电压启动(UCC256601、UCC256602 和 UCC256604)
  • X 电容器放电(UCC256601 和 UCC256604)。
  • 集成式 +0.6/-1.2A 栅极驱动
  • 全面保护
    • 50ns 过流保护 (OCP) - 逐周期电流限制
    • 过压保护 (OVP)、内部和外部过热保护 (OTP)
    • 具有内部 19V VCCP 钳位的输入和 VCCP UVLO
  • SOIC-14 封装,移除了用于高压间隙的引脚

UCC25660x 系列 是可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案的高频 LLC 控制器,具有增强的轻负载管理和多种保护功能。

IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了 LED 驱动器、电池充电器等宽输入和输出电压范围应用的设计。它甚至可以在没有 PFC 的情况下工作,适用于非通用输入应用。

UCC25660x 系列 改进了增强型轻负载管理,同时可更大程度地降低可闻噪声。为更大程度地降低待机功耗,UCC25660x 系列 在突发模式下运行时可以直接禁用 PFC 控制器。

自动电容区规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动功能,可确保器件不会在可能损坏 FET 的模式下工作。该方案使得该控制器非常适合用于预偏置负载。

UCC25660x 系列 附带强大的保护功能,可帮助您设计可靠的电源。UCC25660x 系列 具有支持高压启动、X 电容器放电、OVP 响应和扩展增益范围的选项。请参阅器件比较表,了解详细信息。

UCC25660x 系列 是可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案的高频 LLC 控制器,具有增强的轻负载管理和多种保护功能。

IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了 LED 驱动器、电池充电器等宽输入和输出电压范围应用的设计。它甚至可以在没有 PFC 的情况下工作,适用于非通用输入应用。

UCC25660x 系列 改进了增强型轻负载管理,同时可更大程度地降低可闻噪声。为更大程度地降低待机功耗,UCC25660x 系列 在突发模式下运行时可以直接禁用 PFC 控制器。

自动电容区规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动功能,可确保器件不会在可能损坏 FET 的模式下工作。该方案使得该控制器非常适合用于预偏置负载。

UCC25660x 系列 附带强大的保护功能,可帮助您设计可靠的电源。UCC25660x 系列 具有支持高压启动、X 电容器放电、OVP 响应和扩展增益范围的选项。请参阅器件比较表,了解详细信息。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC25660x 系列 针对轻负载效率进行优化的 750kHz 宽 VIN /VOUT 范围 LLC 控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 12日
产品概述 UCC25660x 产品选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
证书 CB TEST CERTIFICATE US-43600-UL 2024年 3月 28日
证书 CB TEST CERTIFICATE US-43601-UL 2024年 3月 28日
技术文章 LLC 시리즈 공진 컨버터 상자를 벗어나 생각하기 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 跳出 LLC 串聯諧振轉換器的思維框架 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 跳出 LLC 串联谐振转换器的思维定式 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 8日
证书 UCC25660EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 12日
应用手册 Improving ZVS and efficiency in LLC converters 2018年 11月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

UCC25660X-CALC UCC25660X Design Calculator

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a LLC Resonant Converter along with component calculations using UCC25660x controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC25660 宽 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器
参考设计

PMP23454 — 通用输入 430W 电动工具充电器参考设计

该参考设计是一款适用于电动工具应用的通用输入、430W 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。此参考设计支持 0V 至 12.5V 涓流充电模式输出电压范围和 7.5V 至 22.5V 完全充电模式输出电压范围。在涓流充电模式下,禁用功率因数校正 (PFC) 并将电感器间电容器 (LLC) 置于低功耗模式,从而在 115Vac 下实现 174mW 的空载待机功耗,在 230Vac 下实现 325mW 的空载待机功耗。该参考设计使用 UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331 和 TPS7B8133 器件。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23463 — 300W 纤薄型 LLC 参考设计

此参考设计演示了在单个铜层印刷电路板 (PCB) 上的半桥谐振转换器,它支持 385V 输入,并可在最高 13.5A 负载下生成 22.5V 隔离式输出。该设计由半桥 LLC 控制器 UCC256603 和同步整流器 (SR) 控制器 UCC24612 组成,可实现 95.76% 的峰值效率。PMP23463 在空载时可实现小于 1% 的输出纹波,并且在空载到满载瞬态期间可实现小于 3% 的输出电压偏差。
测试报告: PDF
参考设计

PMP41106 — 通用输入、500W 恒流和恒压电动自行车充电器参考设计

该参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、48V、10.4A 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。该参考设计可在 110Vac 输入下实现 91.5% 的端到端峰值效率,在 230Vac 输入下实现 93.50% 的端到端峰值效率。该设计包括风扇控制和基于输出电流的充电状态指示。该参考设计使用 UCC28180、UCC256603、UCC28910 和 TL103W 器件。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23464 — 通用输入、500W 恒流和恒压电动自行车充电器参考设计

该参考设计是一款适用于电动自行车应用的通用输入、71.4V、7A 恒流 (CC) 恒压 (CV) 充电器。该参考设计可在 115Vac 输入下实现 92.93% 的端到端峰值效率,在 230Vac 输入下实现 94.50% 的端到端峰值效率。该设计包括风扇控制和基于输出电流的充电状态指示。该参考设计使用 UCC28180、UCC256603、UCC28910 和 TL103W 器件。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DDB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频