UCC27531EVM-184
UCC27531 评估模块
UCC27531EVM-184
概述
UCC27531EVM-184 是一款完全隔离式栅极驱动器子卡,提供了用于快速、轻松评估 UCC27531DBV 驱动器的测试平台。该 EVM 由单个 +12V 外部电源供电,并具有一整套测试点和跳线,可用于评估适用于驱动电源转换器应用的隔离式驱动器。此 EVM 接受驱动信号并将其引导至隔离边界,从而可用于驱动低侧或高侧开关。此 EVM 旨在作为 UCC27531 的评估工具使用,不可用作最终产品。
特性
具有输入/输出信号和偏置隔离的 IGBT 栅极驱动器子卡。包括用于信号路径隔离的光耦合器以及用于正负栅极驱动的隔离式辅助电源。仅需要单个 12V 输入电压作为辅助电源。可用作高侧或低侧完整栅极驱动器。负栅极至发射极电压 (VGE) 的附加选项。用于启用/禁用功能的隔离式输入。11 个测试点和 16 个单引脚跳线,巧妙放置,便于进行 IC 评估、系统设计和电路;使 EVM 能够灵活用于不同的配置目标。
低侧驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the UCC27531EVM-184 | 2012-12-4 | |||
| 证书 | UCC27531EVM-184 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |