主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27531-Q1

正在供货

具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC57108-Q1 正在供货 具有正 DESAT 保护和 8V UVLO 的汽车级单通道 30V VDD、3A/3A 低侧驱动器 More recent driver which shares split-output feature, but adds DESAT protection

产品详情

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Non-Inverting, Single
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 低成本栅极驱动器(为驱动 FET 和 IGBT 提供最佳解决方案)
  • 离散晶体管对驱动的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑阀值,(与电源电压无关)
  • 分离输出选项实现打开和关闭电流调节
  • 反向和非反向输入配置
  • 由固定 TTL 兼容阀值启用
  • 18V VDD 时的高 2.5A 源电流和 2.5A 或 5A 灌峰值驱动电流
  • 从 10V 到高达 35V 的宽 VDD 范围
  • 能够耐受比接地最多低 5V 的直流电压的输入和使能引脚
  • 当输入悬空或 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 被用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本、节省空间的 6 引脚 DBV(小外形尺寸晶体管 (SOT)-23)封装 选项
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围

应用范围

  • 车载
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 太阳能逆变器、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 混合动力车 (HEV) 和电动车辆 (EV) 充电器
  • 家用电器
  • 可再生能源功率转换
  • SiC FET 转换器

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 低成本栅极驱动器(为驱动 FET 和 IGBT 提供最佳解决方案)
  • 离散晶体管对驱动的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑阀值,(与电源电压无关)
  • 分离输出选项实现打开和关闭电流调节
  • 反向和非反向输入配置
  • 由固定 TTL 兼容阀值启用
  • 18V VDD 时的高 2.5A 源电流和 2.5A 或 5A 灌峰值驱动电流
  • 从 10V 到高达 35V 的宽 VDD 范围
  • 能够耐受比接地最多低 5V 的直流电压的输入和使能引脚
  • 当输入悬空或 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 被用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本、节省空间的 6 引脚 DBV(小外形尺寸晶体管 (SOT)-23)封装 选项
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围

应用范围

  • 车载
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 太阳能逆变器、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 混合动力车 (HEV) 和电动车辆 (EV) 充电器
  • 家用电器
  • 可再生能源功率转换
  • SiC FET 转换器

UCC27531-Q1 是一款单通道、高速、栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 源电流和 5A 灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 IGBT 电源开关。 强劲的非对称驱动中的吸收能力提升了抗寄生米勒 (Miller) 接通效应的能力。 UCC27531-Q1 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。 这个独特的引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚上采用独立的接通和关闭电阻器并且能很轻易地控制开关的转换率。

此驱动器具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的极小传播延迟。

UCC27531-Q1 的输入阀值基于与 TTL 和 COMS 兼容的低压逻辑电路,此逻辑电路是固定的且与 VDD 电源电压无关。 1V 滞后典型值提供出色的抗扰度。

此驱动器具有支持固定 TTL 兼容阀值的 EN 引脚。 EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。 EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。

将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。 驱动器的逻辑运行方式被显示在应用图、时序图和输入与输出逻辑真值表中。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。

UCC27531-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。 此器件在 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围运行。

UCC27531-Q1 是一款单通道、高速、栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 源电流和 5A 灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 IGBT 电源开关。 强劲的非对称驱动中的吸收能力提升了抗寄生米勒 (Miller) 接通效应的能力。 UCC27531-Q1 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。 这个独特的引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚上采用独立的接通和关闭电阻器并且能很轻易地控制开关的转换率。

此驱动器具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的极小传播延迟。

UCC27531-Q1 的输入阀值基于与 TTL 和 COMS 兼容的低压逻辑电路,此逻辑电路是固定的且与 VDD 电源电压无关。 1V 滞后典型值提供出色的抗扰度。

此驱动器具有支持固定 TTL 兼容阀值的 EN 引脚。 EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。 EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。

将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。 驱动器的逻辑运行方式被显示在应用图、时序图和输入与输出逻辑真值表中。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。

UCC27531-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。 此器件在 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC27532-Q1 正在供货 具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 This device is pin-to-pin with CMOS input structure

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 2.5A 和5A,35VMAX VDD 场效应晶体管(FET) 和绝缘栅双极晶体管(IGBT) 单栅极驱动器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 1月 2日
功能安全信息 UCC27531-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 9日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 通过 800V 电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 15日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27531EVM-184 — UCC27531 评估模块

UCC27531EVM-184 是一款完全隔离式栅极驱动器子卡,提供了用于快速、轻松评估 UCC27531DBV 驱动器的测试平台。该 EVM 由单个 +12V 外部电源供电,并具有一整套测试点和跳线,可用于评估适用于驱动电源转换器应用的隔离式驱动器。此 EVM 接受驱动信号并将其引导至隔离边界,从而可用于驱动低侧或高侧开关。此 EVM 旨在作为 UCC27531 的评估工具使用,不可用作最终产品。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27531 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM396A.TSC (766 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27531 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM397A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27531 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL (Rev. A)

SLUM481A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频