UCC27624EVM

UCC27624 双通道 30V、5A 高速低侧栅极驱动器评估模块

UCC27624EVM

立即订购

概述

UCC27624 评估模块 (EVM) 设计用于评估 TI 的 30V、5A 单通道栅极驱动器。此 EVM 旨在根据数据表参数评估驱动器 IC。可针对各种容性和电阻性负载评估驱动器 IC。EVM 可配置为并联驱动器 IC 的通道,实现更高的栅极驱动输出电流。EVM 的配置适用于评估采用 TO-220 封装的功率晶体管。

特性
  • 具有输入和输出接口的高性能驱动器。
  • 可测试大部分数据表参数
  • 可比较具有兼容引脚的各种驱动器的性能
  • 能够并联 OUTx 通道
  • 占位符 采用 TO-220 封装的功率晶体管评估
低侧驱动器
UCC27624 30V VDD, 10A/10A dual-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay UCC27624-Q1 Automotive 30V VDD, 10A/10A dual-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27624EVM — UCC27624 evaluation module dual channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27624EVM UCC27624 evaluation module dual channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 使用 UCC27624EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-25
证书 UCC27624EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持