UCC27624
- 每个通道具有 5A 的典型峰值拉取和灌入驱动电流
- 输入和使能引脚能够处理 –10V 的电压
- 输出端能够处理 -2V 的瞬态电压
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 宽 VDD 工作电压范围:4.5V 至 26V,具有 UVLO 功能
- 具有两个独立的栅极驱动通道
- 针对每个输出提供独立的使能功能
- 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
- VDD 独立输入阈值(兼容 TTL)
- 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
- 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
- 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
- 可将两个通道并联以获得更高的驱动电流
- SOIC8 PowerPAD™ 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
UCC27624 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 电源开关。UCC27624 的典型峰值驱动强度为 5A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。此器件具有快速传播延迟(典型值为 17ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。
UCC27624 可在输入端处理 –10V 的电压,通过平缓的接地反弹提高系统稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。发生系统故障时,栅极驱动器可以通过拉低使能端来快速关闭。许多高频开关电源在功率器件的栅极都存在噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。该器件凭借其瞬态反向电流和反向电压能力,能够承受功率器件或脉冲变压器的栅极噪声,并避免驱动器故障。
UCC27624 还具有欠压锁定 (UVLO) 功能,可提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来全面增强功率器件时,强大的内部下拉 MOSFET 使栅极驱动器输出保持在低电平。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC27624 具有 -10V 输入能力、30V、5A 双通道低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 | ||
| 应用手册 | 为 HVAC 系统选择栅极驱动器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 1日 | |
| 产品概述 | UCC276X4:在更小的封装中实现更高的效率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 25日 | |
| 应用手册 | 为何使用栅极驱动变压器? | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 | |
| 应用手册 | 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 应用手册 | 紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 9月 23日 | |
| 技术文章 | Managing power-supply noise with a 30-V gate driver | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 | |||
| 应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
| 应用手册 | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 2019年 5月 7日 | ||||
| 应用简报 | How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs | 2019年 1月 18日 | ||||
| 应用简报 | High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) | 2018年 11月 26日 | ||||
| 应用简报 | Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole | 2018年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC27624DGNEVM — UCC27624 双通道 30V、5A 高速低侧栅极驱动器评估模块
UCC27624 评估模块 (EVM) 设计用于评估 30V、5A 单通道栅极驱动器。此 EVM 旨在根据数据表参数评估驱动器 IC。可针对各种容性和电阻性负载评估驱动器 IC。EVM 可配置为并联驱动器 IC 的通道,实现更高的栅极驱动输出电流。EVM 的配置适用于评估采用 TO-220 封装的功率晶体管。
UCC27624EVM — UCC27624 双通道 30V、5A 高速低侧栅极驱动器评估模块
UCC27624 评估模块 (EVM) 设计用于评估 TI 的 30V、5A 单通道栅极驱动器。此 EVM 旨在根据数据表参数评估驱动器 IC。可针对各种容性和电阻性负载评估驱动器 IC。EVM 可配置为并联驱动器 IC 的通道,实现更高的栅极驱动输出电流。EVM 的配置适用于评估采用 TO-220 封装的功率晶体管。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。