主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27624-Q1

正在供货

具有 4V UVLO 和低传播延迟的汽车级 30V VDD、5A/5A 双通道低侧驱动器

产品详情

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 10 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -10 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 10 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -10 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSD) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 每个通道具有 5A 的典型峰值拉取和灌入驱动电流
  • 输入和使能引脚能够处理 –10V 的电压
  • 输出端能够处理 -2V 的瞬态电压
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 宽 VDD 工作电压范围:4.5V 至 26V,具有 UVLO 功能
  • 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
  • VDD 独立输入阈值(兼容 TTL)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 可将两个通道并联以获得更高的驱动电流
  • SOIC8 PowerPAD™ 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 每个通道具有 5A 的典型峰值拉取和灌入驱动电流
  • 输入和使能引脚能够处理 –10V 的电压
  • 输出端能够处理 -2V 的瞬态电压
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 宽 VDD 工作电压范围:4.5V 至 26V,具有 UVLO 功能
  • 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
  • VDD 独立输入阈值(兼容 TTL)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 可将两个通道并联以获得更高的驱动电流
  • SOIC8 PowerPAD™ 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C

UCC27624-Q1 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 电源开关。UCC27624-Q1 的典型峰值驱动强度为 5A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。此器件具有快速传播延迟(典型值为 17ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。

UCC27624-Q1 可在输入端处理 –10V 的电压,通过平缓的接地反弹提高系统稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。发生系统故障时,栅极驱动器可以通过拉低使能端来快速关闭。许多高频开关电源在功率器件的栅极都存在噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。该器件凭借其瞬态反向电流和反向电压能力,能够承受功率器件或脉冲变压器的栅极噪声,并避免驱动器故障。

UCC27624-Q1 还具有欠压锁定 (UVLO) 功能,可提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来全面增强功率器件时,强大的内部下拉 MOSFET 使栅极驱动器输出保持在低电平。

UCC27624-Q1 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 电源开关。UCC27624-Q1 的典型峰值驱动强度为 5A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。此器件具有快速传播延迟(典型值为 17ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。

UCC27624-Q1 可在输入端处理 –10V 的电压,通过平缓的接地反弹提高系统稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。发生系统故障时,栅极驱动器可以通过拉低使能端来快速关闭。许多高频开关电源在功率器件的栅极都存在噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。该器件凭借其瞬态反向电流和反向电压能力,能够承受功率器件或脉冲变压器的栅极噪声,并避免驱动器故障。

UCC27624-Q1 还具有欠压锁定 (UVLO) 功能,可提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来全面增强功率器件时,强大的内部下拉 MOSFET 使栅极驱动器输出保持在低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC27624V-Q1 正在供货 具有 8V UVLO 和低传播延迟的汽车级 30V VDD、5A/5A 双通道低侧驱动器 UCC27624V-Q1 has 8V UVLO versus 4V
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC27444-Q1 正在供货 具有 -5V 输入能力和使能功能的 20V VDD、4A/4A 双通道低侧驱动器 Similar pin-to-pin device with 4A/4A drive current and similar electrical characteristics

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27624-Q1 具有 -10V 输入能力、 适用于汽车应用的 30V、5A 双通道低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 4月 1日
产品概述 UCC276x4:在更小的封装中实现更高的效率 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 29日
功能安全信息 UCC27624-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2026年 5月 12日
应用手册 为 HVAC 系统选择栅极驱动器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
应用手册 在轻型电动车辆 (LEV) 中利用非隔离式栅极驱动器波 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
白皮书 使用高性能非隔离式栅极驱动器驱动下一个电动汽车板载充电 器和 DC/DC 转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 24日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
白皮书 HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 11日
白皮书 如何为混合动力汽车/电动汽车设计加热和冷却系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 7月 11日
应用手册 OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点 2023年 1月 13日
应用手册 紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用手册 Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
应用简报 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
应用手册 PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018年 5月 24日
白皮书 Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018年 5月 16日
应用简报 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018年 3月 27日
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27624DGNEVM — UCC27624 双通道 30V、5A 高速低侧栅极驱动器评估模块

UCC27624 评估模块 (EVM) 设计用于评估 30V、5A 单通道栅极驱动器。此 EVM 旨在根据数据表参数评估驱动器 IC。可针对各种容性和电阻性负载评估驱动器 IC。EVM 可配置为并联驱动器 IC 的通道,实现更高的栅极驱动输出电流。EVM 的配置适用于评估采用 TO-220 封装的功率晶体管。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC27624EVM — UCC27624 双通道 30V、5A 高速低侧栅极驱动器评估模块

UCC27624 评估模块 (EVM) 设计用于评估 TI 的 30V、5A 单通道栅极驱动器。此 EVM 旨在根据数据表参数评估驱动器 IC。可针对各种容性和电阻性负载评估驱动器 IC。EVM 可配置为并联驱动器 IC 的通道,实现更高的栅极驱动输出电流。EVM 的配置适用于评估采用 TO-220 封装的功率晶体管。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27624 PSpice Transient Model

SLUM884.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27624 SIMPLIS Model

SLUM795.ZIP (34 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLURB19 UCC27624-Q1 Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (DSD) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频